이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E4981A 캐패시턴스 미터

판매자:

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 16,683,615

일반적인 사양

E4981A Capacitance Meter

  • R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years
  • E4981A-001 Frequency, 120 Hz/1 kHz/1 MHz

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 16,683,615

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

측정 시간

  • 고속 측정: 2.3ms(1MHz), 3.0ms(1kHz), 11.0ms(120Hz)

기본 정확도

  • 정확한 C-D 테스트: 0.07%, 0.0005

추가 특징

  • 9 빈 정렬
  • 256 멀티채널 보정
  • 4268A 및 4288A와 호환 가능한 SCPI 명령 및 핸들러/스캐너 인터페이스
  • 높은 값의 세라믹 캐패시터 테스트를 위한 일정한 테스트 레벨(자동 레벨 제어)

내용

E4981A 캐패시턴스 미터는 생산 라인에서 세라믹 캐패시터 테스트를 위한 고속의 신뢰할 수 있는 측정을 지원합니다. E4981A는 정확한 측정으로 작은 값에서 큰 값에 이르는 캐패시턴스 측정 기능을 실현했습니다. 테스트 처리율을 향상시키면서 세라믹 캐패시터 테스트를 위한 탁월한 구성요소 품질을 달성했습니다.