이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 13,034,863

일반적인 사양  

일반적인 사양

L4534A Digitizer, 4 channel, 20 MS/s, 16-bit

  • L4534A-001 Standard memory (32MS/Ch)
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • L4534A-0B0 Download the product manual from the Keysight website

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

L4534A-001 Standard memory (32MS/Ch)
L4534A-002 Extended memory (128MS/Ch)
L4534A-908 Rackmount kit, L4534A
L4534A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
L4534A-ABA English manual set included, with full documentation on CD ROM

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 소프트웨어 제품

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • 명령을 실행하고 명령 시퀀스를 생성, 편집 및 재생합니다.
    • C#, VB.NET, C/C++ 및 MATLAB로 명령 시퀀스의 코드를 생성합니다.
    • Excel, MATLAB, Python, VEE, SystemVue 및 LabVIEW로 계측기를 손쉽게 제어할 수 있도록 지원하는 애드온을 이용합니다.

관련 제품 및 솔루션

  • No image available L4400 시리즈 LXI 스위치 및 제어(control) 계측기 

    L4400 시리즈 LXI 스위치 및 제어(control) 계측기

    독립형 LXI 스위치, 디지털 I/O, D/A 컨버터, 카운터 등.

  • L4532A 제품 사진 L4532A 20MSa/s, 2채널 LXI 디지타이저 

    L4532A 20MSa/s, 2채널 LXI 디지타이저

    독립형 1U, 풀랙 폭의 20MSa/s LXI 디지타이저는 최대 ±250V의 절연 입력 및 온보드 측정을 지원하는 고성능 프런트 엔드를 제공합니다.

  • 애질런트 34980A 제품사진 34980A 다기능 스위치/측정 장비 

    34980A 다기능 스위치/측정 장비

    표준 PC I/O와 그래픽 웹 인터페이스가 있는 34980A 8슬롯 모듈식 매인프레임

  • 애질런트 34410A 제품 사진 34410A 디지털 멀티미터, 6.5디지트 고성능 [판매중단] 

    34410A 디지털 멀티미터, 6.5디지트 고성능 [판매중단]

    키사이트 34410A 고성능 디지털 멀티미터는 빠르고 정확하며 저렴한 벤치 및 시스템 테스트를 제공합니다.

관련 산업 및 기술