이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E5092A 구성 가능 멀티포트 테스트 세트

판매자:

일반적인 사양  

일반적인 사양

E5092A Configurable Multiport Test Set

  • E5092A-08C Cables and adaptors for the E5071C option 44x/48x
  • E5092A-020 20GHz Switching Test Set, up to 22-port extension / up to 10 full crossbar capability
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

E5092A-020 20GHz Switching Test Set, up to 22-port extension / up to 10 full crossbar capability
E5092A-08C Cables and adaptors for the E5071C option 44x/48x
E5092A-09A Cables and adaptors for the E5080A option 445/465/495
E5092A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
E5092A-1CM Rack mount kit
E5092A-1CN Front handle kit
E5092A-1CP Rack mount/handle kit
E5092A-20C E5092A-20C Cables and adaptors for the E5071C option 4K5
E5092A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 소프트웨어 제품

  • No image available E5080A-790 MWA(Measurement Wizard Assistant) 소프트웨어 

    E5080A-790 MWA(Measurement Wizard Assistant) 소프트웨어

    • 쉽고 빠른 측정 셋업
    • Excel 기반 사용자 인터페이스의 단계별 셋업 마법사
    • 멀티포트 테스트 세트의 측정 연결성 매트릭스
    • 작동 시간을 최소화하는 교정 마법사
    • 통과/비통과(go/not go) 한계 테스트의 자동 테스트 절차

  • No image available 110 GHz까지 스펙트럼 분석기 확장 (옵션 093) 

    110 GHz까지 스펙트럼 분석기 확장 (옵션 093)

    • 주파수 커버리지 110 GHz까지
    • 광대역 및 Waveguide 대역 솔루션 모두 지원
    • 밀리미터파 주파수에서 멀티채널 스펙트럼 분석
    • PNA/PNA-X에 옵션 090 필요

  • No image available 110 GHz를 초과하여 스펙트럼 분석기 확장 (옵션 094) 

    110 GHz를 초과하여 스펙트럼 분석기 확장 (옵션 094)

    • 110 GHz를 초과하는 주파수 커버리지
    • 광대역 및 Waveguide 대역 솔루션 모두 지원
    • 밀리미터파 주파수에서 멀티채널 스펙트럼 분석
    • PNA/PNA-X에 옵션 090 필요

관련 제품 및 솔루션

  • No image available E5071C ENA 벡터 네트워크 분석기 

    E5071C ENA 벡터 네트워크 분석기

    • 9 kHz ~ 4.5/6.5/8.5/14/20 GHz
    • 2 또는 4포트, 50 Ohm
    • 다이나믹 레인지 130 dB
    • 향상된 TDR 측정 옵션

  • Agilent Product Photo N4431B 포트 RF 전자 교정(ECal) 모듈 

    N4431B 포트 RF 전자 교정(ECal) 모듈

    The N4431B ECal module with 3.5 mm, Type-N 50 ohm, and 7-16 connector options makes calibration of vector network analyzers fast, easy, and accurate.

  • Agilent N4433A Photo N4433A MW Electronic Calibration Module 

    N4433A MW Electronic Calibration Module