이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E5092A 구성 가능 멀티포트 테스트 세트

판매자:

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 48,593,861

일반적인 사양

E5092A Configurable Multiport Test Set

  • E5092A-08C Cables and adaptors for the E5071C option 44x/48x
  • E5092A-020 20GHz Switching Test Set, up to 22-port extension / up to 10 full crossbar capability
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 48,593,861

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 주파수 범위 50 MHz ~ 20 GHz
  • 최대 10-포트 풀 크로스바 측정 또는 최대 22-포트 측정 기능
  • 4-포트 ENA (E5070B/E5071B/E5071C/E5080A)에 의해 지원
  • ENA에 최적화된 초고속 스위칭 속도
  • 우수한 측정 안정성을 고려한 온도 제어 기능
  • 활성 멀티포트 DUT를 제어하기 위한 자체 DC 소스
  • 측정 마법사 어시스턴트 (MWA) 소프트웨어

내용

4-포트 ENA 네트워크 분석기(E5070B/E5071B/E5071C/E5080A)와 결합된 E5092A 구성 가능 멀티포트 테스트 세트는 매우 다양한 R&D 및 제조 측정 어플리케이션에서 최대 20 GHz까지 완벽한 멀티포트 솔루션을 제공합니다. 이러한 강력한 결합으로 셀룰러 핸드셋을 위한 프런트엔드 모듈(FEM), WLAN 어플리케이션 또는 기타 범용 멀티포트 디바이스 등의 멀티포트 디바이스를 테스트하기에 적합합니다. 이 테스트 세트는 필요한 어플리케이션에 따라 스위치 매트릭스를 개별 구성할 수 있는 유연한 구성 기능을 제공합니다. E5092A는 복잡한 멀티포트 테스트 셋업을 단순화하고 테스트 스테이션 효율과 측정 생산성을 높여주는 측정 마법사 어시스턴트(MWA) 소프트웨어(E5080A-790, E5071C-790, E5070B/71B-790)와 함께 사용할 수 있습니다.

보기: 어플리케이션 노트 - ENA 네트워크 분석기를 위한 포괄적 멀티포트 솔루션

보기: E5092A FAQ