이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

86100CU-400 Phase Locked Loop (PLL) and Jitter Spectrum Measurement Software

제품상태: 단종
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

관련 제품 및 솔루션

  • 애질런트 86108A 정밀 파형 분석기 86108A 고정밀 파형 분석기 [단종] 

    86108A 고정밀 파형 분석기 [단종]

    86108A 고정밀 파형 분석기는 86100C DCA-J와 함께 사용되는 플러그인 모듈입니다. 86108A는 대역폭이 33GHz를 초과하고, 채널 노이즈는 300uV 미만이며, 잔여 지터는 놀라운 수준의 100 펨토초(60fs 일반)를 자랑합니다.

  • 86100C 86100C Infiniium DCA-J 광대역 오실로스코프 메인프레임 [단종] 

    86100C Infiniium DCA-J 광대역 오실로스코프 메인프레임 [단종]

    정확한 분석을 위한 가장 빠른 방법 – 지터 분석이 포함된 86100C Infiniium 디지털 통신 분석기(DCA-J)

  • 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 86100D-9FP 86100D DCA-X 오실로스코프용 PAM-N 분석 소프트웨어 

    86100D-9FP 86100D DCA-X 오실로스코프용 PAM-N 분석 소프트웨어

    • 펄스 진폭 변조(PAM-4) 신호에 대한 종합적 분석
    • 전기 신호 및 광 신호
    • eye 폭, eye 높이, eye 스큐
    • 레벨 진폭, 레벨 노이즈, 레벨 스큐
    • 선형성 측정 등

  • No image available 86100D 인피니엄 DCA-X 광대역폭 오실로스코프 메인프레임 

    86100D 인피니엄 DCA-X 광대역폭 오실로스코프 메인프레임

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements

  • No image available 86108B 고정밀 파형 분석기 

    86108B 고정밀 파형 분석기

    • 86108B Precision Waveform Analyzer is a plug-in module used with the 86100C/D Infiniium DCA family of oscilloscopes.
    • A "gold standard" for waveform accuracy.
    • Accuracy and ease-of-use for high-speed digital communications signals to 32 Gbps!

  • No image available 83496B 위상 노이즈 분석을 지원하는 광/전기 클럭 복구 모듈 [판매중단] 

    83496B 위상 노이즈 분석을 지원하는 광/전기 클럭 복구 모듈 [판매중단]

    위상 노이즈 분석 기능이 있는 83496B 클럭 복구 모듈은 클럭 복구 회로의 획기적 성능을 통해 향상된 eye 마스크 및 지터 측정 정확도를 제공합니다.