이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

시작가격 ₩ 1,694,424

일반적인 사양  

일반적인 사양

33210A Function/Arbitrary Waveform Generator, 10 MHz

  • 33210A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

33210A-001 10 MHz external timebase
33210A-002 8 k-point arbitrary waveform generator
33210A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
33210A-AB1 Korean Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
33210A-AB2 China: Simplified Chinese Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
33210A-ABA English Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
33210A-ABD German Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
33210A-ABF French Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
33210A-ABJ Japanese Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
33210A-PLG Continental European power cord - ONLY FOR EU DISTR W MULT PWR CORD STANDARDS
1CM011A
Rackmount Flange Kit 88.1mm H (2U) - Two Flange Brackets, Lock Link Kit 

Rackmount Flange Kit 88.1mm H (2U) - Two Flange Brackets, Lock Link Kit

1CM011A
Two flange brackets, lock link kit
34131A
운반 케이스 

운반 케이스

34131A
키사이트 34131A는 운반 케이스입니다. 이 튼튼한 하드 커버 운반 케이스는 견고한 A.B.S.로 만들어지며 고무 그립, 강철 핸들 및 래치가 부착되어 있습니다.
34162A
액세서리 파우치 

액세서리 파우치

34162A
키사이트 34162A는 33210A, 33220A, 34405A, 34410A, 34411A를 위한 액세서리 파우치입니다.
34190A
랙 장착 키트 

랙 장착 키트

34190A
  • 랙 캐비닛: 시스템 II 또는 시스템 II 플러스
34191A
2U 듀얼 플랜지 키트 

2U 듀얼 플랜지 키트

34191A
2U 듀얼 플랜지 키트(5063-9212에 따라 2U 플랜지 2개, 나사, 너트 포함)
34194A
듀얼 연결 잠금 키트 

듀얼 연결 잠금 키트

34194A
5061-8769에 기반한 듀얼 연결 잠금 키트.
82357B
USB/GPIB 인터페이스 고속USB 2.0 

USB/GPIB 인터페이스 고속USB 2.0

82357B
82357B USB/GPIB 인터페이스를 사용하여 노트북이나 데스크탑 PC의 USB 포트를 GPIB 계측기에 직접 연결할 수 있습니다.
BV0002B BenchVue Function Generator App
BV0002B-1FP BenchVue Function Generator App, node-locked, perpetual license
BV0002B-1FY BenchVue Function Generator App, node-locked, 12 months license
BV0002B-1NP BenchVue Function Generator App, floating (single site), perpetual license
BV0002B-1NY BenchVue Function Generator App, floating, 12 months license
BV0002B-1TP BenchVue Function Generator App, transportable, perpetual license
BV0002B-1TY BenchVue Function Generator App, transportable, 12 months license
BV0002B-1UP BenchVue Function Generator App, USB portable, perpetual license
BV0002B-1UY BenchVue Function Generator App, USB portable, 12 months license

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 소프트웨어 제품

  • IntuiLink 연결 소프트웨어 IntuiLink 연결 소프트웨어 

    IntuiLink 연결 소프트웨어

    Keysight IntuiLink는 테스트 및 측정 계측기 데이터를 PC 어플리케이션과 연결해주는 무료 연결 소프트웨어 솔루션입니다.

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • 명령을 실행하고 명령 시퀀스를 생성, 편집 및 재생합니다.
    • C#, VB.NET, C/C++ 및 MATLAB로 명령 시퀀스의 코드를 생성합니다.
    • Excel, MATLAB, Python, VEE, SystemVue 및 LabVIEW로 계측기를 손쉽게 제어할 수 있도록 지원하는 애드온을 이용합니다.

관련 제품 및 솔루션

  • 80 MHz 펑션/임의 파형 발생기 사진 33250A 80 MHz 펑션/임의 파형 발생기 [판매중단] 

    33250A 80 MHz 펑션/임의 파형 발생기 [판매중단]

    33120A는 매우 안정적인 주파수와 낮은 왜곡을 갖는 단일 기기로 제공되는 펑션 및 임의 파형 발생기입니다. 또한 AM, FM 및 FSK 변조 기능, 스위프 및 버스트 모드도 제공합니다.

  • 33220A 33220A 펑션/임의 파형 발생기, 20MHz [판매중단] 

    33220A 펑션/임의 파형 발생기, 20MHz [판매중단]

    33220A는 동급 펑션, 임의 파형 및 펄스 발생기 중에서 가장 안정적인 주파수와 낮은 왜곡을 제공하는 단일 장비입니다. 또한 AM, FM, PM, FSK 및 PWM 변조 기능, 스위프 및 버스트 모드 그리고 그래픽 디스플레이도 제공합니다.

  • 애질런트 34410A 제품 사진 34410A 디지털 멀티미터, 6.5디지트 고성능 [판매중단] 

    34410A 디지털 멀티미터, 6.5디지트 고성능 [판매중단]

    키사이트 34410A 고성능 디지털 멀티미터는 빠르고 정확하며 저렴한 벤치 및 시스템 테스트를 제공합니다.

  • 애질런트 34411A 제품 사진 34411A 디지털 멀티미터, 6.5디지트 향상된 성능 [판매중단] 

    34411A 디지털 멀티미터, 6.5디지트 향상된 성능 [판매중단]

    키사이트 34411A 디지털멀티미터는 향상된 성능으로 빠르고 정확하며 저렴한 벤치 및 시스템 테스트를 제공합니다.

  • 33502A Isolated Amplifier 2 Channel 50 Vpp 33502A 분리된 증폭기 - 2 채널, 50 Vpp 

    33502A 분리된 증폭기 - 2 채널, 50 Vpp

    키사이트 33210A는 다이렉트 패스스루(pass through) 모드를 가진 펑션/임의 발생기에 최대 50 Vpp의 증폭을 제공하는 외부 출력 증폭기입니다.

  • 33210A Product Image 33210U 33210A 10 MHz 펑션/임의 파형 발생기용 업그레이드 옵션 

    33210U 33210A 10 MHz 펑션/임의 파형 발생기용 업그레이드 옵션

  • No image available DC 전원 공급기 

    DC 전원 공급기

    단일 및 다중 출력 전원 공급기, 시스템 전원 공급기, 태양전지 어레이 시뮬레이터...

  • No image available 주파수 카운터 제품 

    주파수 카운터 제품

    RF, 범용 및 마이크로웨이브 주파수 카운터 제품, 시간-디지털 컨버터

  • 33502A BenchLink Waveform Builder Pro Software 33503A BenchLink 파형 빌더 프로 소프트웨어 

    33503A BenchLink 파형 빌더 프로 소프트웨어

    BenchLink 파형 빌더 프로 소프트웨어는 지루한 프로그래밍 필요성을 해소하고 빠르고 간편하게 맞춤형 파형을 생성합니다.

  • No image available 펑션/임의 파형 발생기 

    펑션/임의 파형 발생기

    펑션 발생기 및 임의 파형 발생기, 10, 15, 20, 30, 80 및 500MHz...