W1421L Genesys Synthesis for ADS(Advanced Design System)
제품상태: | 단종 |
---|
내용
키사이트 Genesys 소프트웨어에는 ADS(Advanced Design System)를 강화하는 RF Architecture 설계를 위한 여러 고유한 툴이 포함되어 있습니다.
ADS로 이제 ADS 메뉴에서 이러한 아키텍처 툴을 호출한 다음, 결과로 생긴 스키매틱을 ADS로 다시 전송할 수 있습니다. 설계가 ADS 환경에 있으면 시스템 구현을 계속할 수 있으며 ADS의 전체 기능을 사용하여 시스템 성능을 검증할 수 있습니다.
RF 설계 흐름에 Genesys 제품 추가
ADS도 사용하는 기존 Genesys 사용자용
이미 Spectrasys, WhatIF 또는 Synthesis에 대한 액세스 권한이 있는 사용자는 W1421 Genesys Synthesis for ADS를 구입할 필요가 없습니다.
W1421 Genesys Synthesis for ADS와 Genesys 독립 시트(Standalone Seats)의 차이점
W1421은 아래와 같은 중요한 점에서 Genesys W1411 Designer Pro의 동급 독립 시트와 다릅니다.
- W1421에서는 단순한 중앙 관리를 위해 Unix 기반 라이센스 서버를 사용합니다.
- W1421에는 Genesys 환경용 라이센스는 포함되어 있지 않고 RF 툴만 포함되어 있습니다. 또한, Harbec, Cayenne 및 기타 모듈과 같은 추가 Genesys 기능도 포함되어 있지 않습니다.
- W1421 라이센스를 통해 Genesys는 해당 시스템에서 실행되는 ADS 세션의 ADS Schematic, Data Display, Linear 및 Layout 라이센스를 재사용할 수 있으므로 환경의 중복을 최소화할 수 있습니다. Genesys의 완전한 독립 시트를 기준으로 W1421에 대한 작은 비용 우위도 창출합니다.
이러한 툴을 간편하게 기존 ADS 설계 흐름에 추가하기 위한 노력
조정된 라이센싱
- PC 또는 Unix 기반 라이센스 서버에서 제공되는 ADS 방식 코드워드로 이러한 GENESYS 기능에 대한 라이센스를 간편하게 관리할 수 있습니다.
- 노드 잠금형 또는 네트워크 라이센스형으로 ADS 라이센스파일에 라인 증분으로 추가됩니다.
- 새로운 라이센스 서버나 데몬이 필요하지 않습니다.
확장된 파일 기반 IFF 가져오기/내보내기
- GENESYS는 광범위한 시스템 및 회로 구성요소를 ADS IFF 파일 형식으로 내보내도록 향상되었습니다. 마찬가지로, ADS IFF는 GENESYS에서 광범위한 구성요소를 인식하도록 향상되었습니다.
- 키사이트는 두 플랫폼을 모두 보유하고 지원하기 때문에 두 플랫폼을 동시에 개선하여 이 기능을 촉진할 수 있습니다.
- 시스템 간에 모든 가능한 구성요소의 1:1 대응(매핑)은 이루어지지 않습니다. 두 시스템에 공통인 구성요소(예: R, L, C 구성요소, 마이크로스트립 및 동작 증폭기)는 GENESYS에서 ADS로 적절히 매핑됩니다.
라이브 통신
- 사용자는 ADS 메뉴에서 바로 Genesys 소프트웨어를 호출할 수 있습니다.
- 결과로 생긴 Genesys 스키매틱을 라이브 ADS 세션으로 다시 전송할 수 있습니다.
- 설계 정보는 ADS 설계 흐름으로 바로 이동하므로 RF 설계 툴의 시스템 관리자는 추가 플랫폼 또는 설계 데이터베이스를 지원할 필요가 없습니다.
Genesys Synthesis for ADS에는 아래와 같은 Genesys Synthesis 모듈이 포함되어 있습니다.
제품 | 설명 |
---|---|
Genesys Filter Synthesis | RF 어플리케이션용 RF 어플리케이션을 위한 기존 집중형 필터 합성 |
Genesys M/Filter Synthesis | 마이크로파 어플리케이션을 위한 분산형 필터 합성 |
Genesys S/Filter Synthesis | 고급 직접 LC/분산형 필터 합성 |
Genesys A/Filter Synthesis | 활성 Op 증폭기 필터 합성 |
Genesys Equalize Synthesis | 지연 등화 합성 |
Genesys Match Synthesis | 임피던스 정합 합성 |
Genesys Oscillator Synthesis | 발진기 합성 |
Genesys Advanced T/Line | 전송 라인 합성 및 회로 변환 |
Genesys Signal Control Synthesis | 스플리터, 커플러 및 감쇠기 합성 |
Genesys Mixer Synthesis | 다양한 토폴로지를 사용하여 믹서 구성 설계 및 분석 |
또한, Genesys Synthesis for ADS에는 기존 ADS 라이센스*를 사용하여 Genesys를 동시에 실행될 수 있게 해주는 ADS 코드워드 ads_circuit_synthesis가 포함되어 있습니다.
- 기존 E8900 ADS 스키매틱 재사용 (필수)
- 기존 E8901 ADS 데이터 디스플레이 재사용 (필수)
- 기존 E8881 ADS 선형 시뮬레이션 재사용 (필수)
- 기존 E8902 ADS 레이아웃 재사용 (옵션)
*ADS 라이센스는 패키지에 포함되지 않으며 이전의 ADS 소유권을 떠맡습니다.