이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

W1417L Genesys Comms Pro 설계 번들

제품상태: 단종
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

내용

Genesys RF and Microwave Design Software

Genesys Comms Pro는 RF 시스템 설계를 위한 혁신적 시뮬레이터와 사용 모델을 제공하여 다른 방법으로는 특성을 분석하기가 어렵거나 불가능한 RF 아날로그 효과를 신속하게 진단함으로써 설계의 질을 높이고, 프로젝트 위험을 줄이며, 시간과 프로토타이핑 비용을 줄여줍니다.

Genesys Comms Pro를 사용해야 하는 이유

Genesys Comms Pro는 주로 아키텍처, 주파수 및 구성요소 파티션에 중점을 두고 RF 시스템 설계의 초기 단계에서 고유한 가치를 제공합니다. 대부분의 RF 시스템 설계자는 이러한 설계 요구를 만족시키기 위해 새로운 형태의 도구가 특수하게 개발되었다는 사실을 알지 못합니다.

Genesys Comms Pro는 한 번의 클릭만으로 RF 시스템 성능을 그래픽 형태로 나타내어 진단하는 동시에 아날로그 효과를 고려함으로써 RF 설계 시간을 단축시킵니다. 이 도구는 아날로그 효과를 완전히 놓치거나 문제를 분리하여 진단하기 대단히 어렵게 만드는 스프레드시트, 수치 및 DSP 엔진, 회로 시뮬레이터 및 한계 모델 세트가 가진 주요 한계를 극복합니다. 이를 통해 RF 시스템 설계자는 설계 초기에 잘못된 아키텍처 선택을 확인하여 수정할 수 있어 이후 단계에서 주파수 계획, 보드 면적, 레이아웃, BOM(bill of materials) 및 성능에 영향을 미치지 않습니다.

100개 이상의 사전 정의된 시스템 측정과 수십 가지의 전력 및 전압 기반 동작 모델이 제공되는 RF 시스템 설계 작업 전용 그래픽 도구를 사용할 수 있으므로 설계자는 코드를 자체적으로 작성할 필요가 없습니다. 고품질 설계를 신속하게 생성하여 프로토타이핑 작업 횟수를 줄이고 많은 비용이 초래되는 문제 해결과 프로젝트 위험을 줄입니다.

Genesys Comms Pro Star 이미지

Genesys Comms Pro의 적합한 사용자
해당하는 상황 Genesys Comms Pro의 장점
스프레드시트를 사용하는 RF 시스템 설계자 사용하기 간편한 그래픽 도구와 모델을 사용하여 훨씬 높은 아날로그 정확성으로 우수한 진단 정보를 제공합니다.
수치 엔진이나 시간 영역 DSP 시뮬레이터를 사용하는 RF 시스템 설계자 DSP 도구는 RF 하드웨어를 설계한 후 신호를 검증할 때 대단히 유용하게 이용됩니다. Genesys Comms Pro를 사용하면 교정되지 않은 원시 아날로그 RF 하드웨어를 최고의 품질로 설계할 수 있습니다.
키사이트 ADS 및 기타 주요 EDA 플랫폼 사용자 동일 분류의 플랫폼 내 도구와 비교하여 더욱 우수한 기능을 더욱 저렴한 가격으로 제공하면서 설계 흐름에 거의 영향을 미치지 않습니다.   << ADS 사용자를 위한 특수 패키지 제공 >>
제안서 작성자, 시스템 설계자 및 테스트/수리 계획자 NRE나 IP 생성에 크게 의존하지 않고 실제적이고 유용한 시스템 정보를 제공하며 구현, 검증 또는 전문적 문서 작성까지 지원합니다. 제안서가 실제 설계가 될 수 있습니다!
RF 시스템 설계가 전문 분야가 아님 Genesys Comms Pro는 컨설팅 없이도 시스템 설계 원리를 스스로 깨우치면서 효과적 시스템을 생성하거나 사양을 구성하는 뛰어난 장점을 제공합니다.

W1417L Genesys Comms Pro로 수행할 수 있는 설계는?

  • RF 업컨버터 및 다운컨버터 아키텍처
  • 모든 종류의 통신 신호 경로: 송수신기, 탐지기, 모니터
  • 위성 링크 및 지상 마이크로웨이브 링크
  • 상용, 무선 및 군사 통신 링크
  • 특수 어플리케이션을 위해 상용 칩셋을 다시 구축하는 의료, RFID 및 고유 데이터 링크
  • 다중 대역 수신기 아키텍처 및 이미지 제거/간섭 제거 시스템
  • Cartesian 피드백, 피드포워드 및 밸런싱 등의 증폭기 선형화 토폴로지
  • RFIC 다운컨버터 등의 전압 기반 시스템

Genesys Integrated의 구성

제품 모델 설명
  Genesys Core W1410L 핵심 선형 설계 환경
  Genesys Spectrasys Simulation W1601L 스펙트럼 영역 시스템 시뮬레이터
  WhatIF W1605L 주파수 플래너 시뮬레이터