W1507L Genesys Oscillator Synthesis 모듈
제품상태: | 단종 |
---|
제안되는 대체 제품:
내용
Genesys Oscillator Synthesis는 수많은 RF 설계자의 설계 시간을 줄여주므로 전문 기술에 덜 의존하면서 작업 능률을 높일 수 있습니다. 그 밖의 Genesys 기능을 활용하여 발진기 성능을 확장하고, 새로운 접근방식을 고려하여 더 강력하고 제조하기 쉬운 설계를 구현할 수 있습니다.
필수적인 생산성 툴
Genesys Oscillator Synthesis는 RF 및 마이크로파 주파수 대역 전체에서 사용할 저위상 노이즈 레퍼런스 LO, 시스템 클럭 및 아날로그 튜너를 설계하는 데 사용됩니다. 설계자는 19가지 발진기 토폴로지를 찾아본 후 설계 목표를 충족하는 트랜지스터 모델을 선택합니다. 작동 회로가 합성되어 전체 설계 프로세스 속도가 빨라집니다. 이 모듈은 Harbec, Cayenne, Spectrasys에 필수적인 액세서리입니다.
빠른 기술 평가 및 아웃소싱
시스템 설계자는 종종 회로를 설계할지, 아니면 상용 부품을 구입할지를 결정해야 하는 상황에 직면합니다. Genesys Oscillator Synthesis는 이러한 상황에 대한 판단을 도와주는 가장 빠른 방법입니다. 발진기 설계는 종종 블랙 아트로 간주되므로 Genesys Oscillator Synthesis는 설계를 아웃소싱하는 것과 사내에서 설계를 수행하는 것 간에 차이가 있을 수 있습니다. 현재 컨설팅 속도에서 Genesys Oscillator Synthesis는 2일 이내에 가시적일 결과를 낼 수 있으며 단위당 제조 비용도 절감시켜줍니다.
팁: W1411L Designer Pro 번들은 Genesys Core와 Oscillator Synthesis 그리고 모든 Genesys 정합 및 필터 합성 기능을 내장하고 있는 탁월한 제품입니다. ADS 사용자의 경우 Genesys RF Architect for ADS 또는 Genesys Synthesis for ADS를 고려하십시오.
Genesys 설계 번들