이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

W1506L Genesys Match Synthesis 모듈

제품상태: 단종
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

제안되는 대체 제품:

내용

Genesys Match Synthesis

Genesys Match는 까다로운 단일 및 다단계 어플리케이션용 임피던스 정합 네트워크를 생성함으로써 설계 시간을 줄이고 고주파수 시스템 성능을 개선해줍니다. Genesys Match는 서로 다른 임피던스, 주파수 종속 부하, 방향 제한이 없는 디바이스 정합 및 광범위한 대역폭에서의 정합에 특히 유용하며, 숙련도 수준에 관계없이 모든 RF 엔지니어의 생산성을 높여줍니다.

스미스 차트를 사용할 경우 Genesys Match 필요

모든 것이 스미스(Smith) 차트로 시작됩니다. 스미스 차트에 표시된 반사 계수가 표시하는 것이 전력 전송에 관한 것이므로 RF 커뮤니티에서 가장 눈에 띄는 측정값입니다. 반사를 최소화하는 임피던스 정합은 전력 전송을 최대로 높여 시스템 성능을 극대화해줍니다. 따라서 임피던스 정합 네트워크를 생성하는 것이 RF 엔지니어의 가장 일반적인 작업 중 하나입니다. 스미스 차트를 사용하는 모든 RF 설계자는 경험 또는 숙련도에 관계없이 Genesys Match의 이점을 누릴 수 있습니다.

필수 불가결의 생산성 툴 Genesys Match

Genesys Match는 주파수 종속적인 디바이스의 입력 사양과 해당 디바이스 양쪽의 주파수 종속적 복합 종단으로 시작됩니다. 디바이스는 원시 S-파라미터 파일, 바이어스 네트워크 및 피드백이 제공되는 안정적인 비선형 디바이스 또는 복합 Genesys 부회로일 수 있습니다. 종단은 복합 주파수 종속 S-파라미터 데이터, 9개의 RLCX 조합 중 하나 또는 단순히 50Ω일 수도 있습니다. 그런 다음 Genesys Match는 종단과 디바이스 간의 정합 네트워크 각각에 대해 8개의 집중형 또는 분산형 토폴로지 중 하나를 합성하여 지정된 주파수 범위 내에서 최상의 전력 전송을 확보합니다.

Genesys Match Synthesis

Genesys Match Synthesis

Genesys 설계 번들