이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

W1503L Genesys S/Filter Synthesis 모듈

제품상태: 단종
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

제안되는 대체 제품:

내용

Genesys S/Filter Synthesis

Genesys S/Filter Synthesis를 사용하여 RF 구성요소 설계자와 시스템 설계자는 시간, 노력 프로토타이핑 및 시스템 비용을 최소화하면서 고성능 맞춤형 필터를 통해 시스템 성능을 극대화할 수 있습니다. S/Filter Synthesis는 실용적이고 사용하기 쉬우며, 키사이트 제품 이외의 EDA 툴을 포함하여 어떠한 RF 설계 흐름에도 경제적으로 추가됩니다.

Genesys의 고급 기능과 저렴한 가격을 갖춘 전문적인 툴

RF 엔지니어는 S/Filter Synthesis를 사용하여 신속하게 고부가치 설계를 수행할 수 있습니다. S/Filter Synthesis는 범용 필터 유형을 특정 스퍼 제거, 부품 수 최소화, 결함이 있는 부품 값과 토폴로지 방지, 유한 Q 설명 등을 수행하는 실용적인 고성능 회로로 신속히 변환합니다.

다른 합성 툴은 취약한 EDA 통합, 제한적 필터 유형 세트, 또는 필터 설계에 대한 친숙하지 않은 수학적 접근법을 제공하지만, S/Filter Synthesis는 RF 커뮤니티의 요구에 더욱 적합합니다. 사용하기 쉽고 실용적이며 풍부한 온라인 설명서를 제공합니다. 거의 200여 가지의 토폴로지 변환이 가능한 광범위한 설계 유연성으로, 자동화 및 편의성 요구와 고성능 설계의 모든 측면을 제어해야 하는 RF 엔지니어 요구 사이의 균형을 조절합니다. S/Filter Synthesis는 복잡한 수학을 이용해 맞춤형 필터 응답을 직접 합성합니다.

High-level of integration

The output of S/Filter Synthesis is a standard schematic within the Genesys environment. Since S/Filter Synthesis designs are no different from any other Genesys subcircuit, the physical implementation of the design can move forward at any time by applying SMT library parts, layout tools, and statistical and high-yield design techniques, then verified with a rich variety of time-domain, frequency-domain, system, and accurate EM simulators. If this verification shows that you need to modify the filter design, you simply re-open the S/Filter Synthesis window, and continue improving the filter. With filter tables, standalone utilities, and even 3rd party add-ons, you lose design flexibility and the ability to iterate quickly within the context of a larger design flow.

Genesys S/Filter Synthesis

Genesys S/Filter Synthesis

S/Filter Synthesis에 포함된 사항

Genesys 설계 번들

구성 안내

이 제품은 Genesys Core를 필요로 합니다.