이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

W1502L Genesys M/Filter Synthesis 모듈

제품상태: 단종
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

제안되는 대체 제품:

내용

Genesys M/Filter Synthesis

Genesys M/Filter Synthesis는 사용자 사양에 대한 고성능 분포소자 필터를 생성하는 다기능의 대화식 툴로, 마이크로파 엔지니어 기술 수준에 관계없이 생산성을 높이고 시스템 설계자가 “필터의 제작 또는 구매” 결정을 평가해서 비용을 절감할 수 있도록 지원합니다.

Genesys M/Filter Synthesis는 집중소자 Filter Synthesis 모듈에 대한 분포소자 마이크로파 보조제품으로서 여러 필수 기능을 수행합니다.

  • 기판과 조정 가능 변수를 포함하여 Genesys 환경에서 사용할 준비가 된 스키매틱과 레이아웃 모두에서 분포소자 필터를 생성합니다.
  • 보드 영역에 대해 서로 다른 필터 유형을 평가합니다. 키보드에서 "아래로 이동" 버튼을 누르는 정도의 빠르기로 수행됩니다!
  • 이상적인 전송 라인에 통합하거나 기판을 선택하고 13가지 다른 프로세스 유형으로 직접 구현합니다.
  • Synthesis 창에서 직접 성능을 최적화합니다
  • Momentum GX(EM) 및 Spectrasys(시스템) 시뮬레이터와 완벽히 통합됩니다.

M/Filter Synthesis는 사용법이 매우 간단하며 사용자 정의 토폴로지 지원을 포함하여 60개 이상의 물리적 필터 토폴로지를 제공합니다. W1508L Advanced Transmission Line Synthesis 모듈의 자유로운 통합을 통해 이러한 필터 토폴로지는 100개의 상업용 기판(그림 2) 라이브러리를 사용하여 13개의 서로 다른 기술(그림 1) 중 하나로 직접 구현할 수 있습니다.

  • 4가지 필터 유형(저역통과, 고역통과, 대역통과, 대역저지)
  • 필터 유형별로 5가지 필터 모양(Butterworth, Chebyshev, Bessel, Singly Equalized 및 사용자 정의형)
  • 필터 유형별로 최대 8개의 토폴로지(stepped, stub, hairpin, combine, edge-coupled 등).
  • 약 60개의 내장된 토폴로지 및 사용자 정의 필터 유형 지원

Genesys M/Filter Synthesis

Genesys M/Filter Synthesis

팁: M/Filter를 구입한 사람이 종종 함께 구입하는 제품

Genesys 설계 번들

구성 안내

이 제품은 Genesys Core를 필요로 합니다.