이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

W1501L Genesys Filter Synthesis 모듈

제품상태: 단종
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

제안되는 대체 제품:

내용

Genesys Filter Synthesis

Genesys Filter Synthesis는 사용자 사양에 맞게 고성능 L-C 필터를 생성하는 다기능의 대화식 툴로, RF 엔지니어의 기술 수준에 관계없이 생산성을 높이고 시스템 설계자가 "필터의 제작 또는 구매" 에 대한 결정을 쉽게 평가해서 제품 개발 비용을 절약할 수 있도록 지원합니다.

Genesys Filter Synthesis는 Eagleware(현 키사이트) 역사상 최고 매출을 기록한 애드온 모듈로서, 전세계에 수천 개가 판매되었습니다. 다음과 같은 다양한 방법으로 적용할 수 있는 다양한 이상적인 필터 토폴로지를 제공합니다.

  • 4가지 필터 유형(저역통과, 고역통과, 대역통과, 대역저지)
  • 필터 유형별로 최대 9가지 필터 모양(Butterworth, Chebyshev, Bessel, 사용자 정의형 등)
  • 필터 모양별로 최대 8가지 토폴로지(소형 캐패시터, 소형 인덕터, 파이프식 등). 전체 유형에 대한 총계는 대략 100입니다.
  • 싱글엔드형 또는 밸런스 토포롤지

또한, Genesys Filter Synthesis는 미리 정의된 시뮬레이션과 그래프를 통해 작업 스키매틱을 제공하고 잘못된 요소 값과 관련된 문제를 극복하는 데 도움이 됩니다. 완벽한 성능의 Genesys Core 환경을 갖추었으므로 유한 "Q"를 구성요소 값에 추가하고, 이 값을 최적화하여 성능 개선을 위한 수율 분석을 수행하며, 표준 값으로 조정하고, 실제 SMT 라이브러리 부품으로 교체하고, 상용 보드 재료에서 물리적 기생을 이용해 레이아웃을 생성하고, 마스크를 보드 작업장에 내보낼 수 있습니다.

저렴하고 사용하기 쉬운 Genesys Filter Synthesis는 바쁜 RF 전문가들에게 이상적인 개인 생산성 툴입니다. RF 보드, 임베딩된 LTCC 기판, MMIC 그리고 인덕턴스 및 캐패시턴스가 물리적 구조로 실현될 수 있는 여타 어플리케이션에 맞게 맞춤화가 가능한 이상적인 고성능 LC 필터를 생성합니다. 필터 테이블을 사용할 필요가 없으며, 자주 사용하는 필터 유형의 계수를 Genesys로 가져와서 모든 작업을 소프트웨어가 처리하게 할 수 있습니다.

Genesys Filter Synthesis로 수행할 수 있는 설계 예

  • 회로 보드에서 IF 및 RF 어플리케이션용 집중소자 필터
  • 시판되는 사용 부품으로 구입할 수 없는 고성능 채널 및 간섭 제거 기능
  • 시스템 절충을 대화식으로 탐색하고 신속한 개인적 프로토타이핑 수행

Genesys Filter Synthesis

Genesys Filter Synthesis

팁: W1501L Filter Synthesis 모듈은 가장 인기 있는 개별 Genesys 모듈입니다. Genesys Core를 보유하고 있는 설계자나 Synthesis가 내장되지 않은 번들을 보유하고 있는 설계자는 이 인기 있는 합성 모듈을 애드온으로 구입합니다.

Genesys 설계 번들

구성 안내

  • 이 제품은 the Genesys Core 환경을 필요로 합니다.