이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

W1610L Genesys Momentum GX 시뮬레이션 모듈

제품상태: 단종
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

제안되는 대체 제품:

내용

Momentum GX/GXF

W1610L Momentum GX는 기존의 RF 보드, 마이크로파 구성요소 및 하위 시스템에 주력하는 독립적인 설계자들에게 "일차통과(first-pass)" 정확도와 저렴하고 간편한 통합형 공동 시뮬레이션을 지원합니다.

Momentum GX는 RF 및 마이크로파 설계자가 패시브 회로 및 회로 모델의 범위 및 정확도를 크게 확장할 수 있도록 지원하는 3D 평면 전자기(EM) 시뮬레이터입니다. Momentum GX는 다중 계층에서 임의 모양을 분석하고 실세계 커플링, 공진기, 정합 요소 및 기생 효과를 고려할 수 있는 기능이 있어 패시브 회로와 액티브 회로 모두의 고주파수의 물리적 설계 검증에 꼭 필요한 툴입니다. 1차 통과 설계의 성공을 보장하기 위한 필수 불가결한 툴입니다.

Genesys Momentum GX 시뮬레이션 모듈

*Momentum GX는 대규모 설계 문제의 시뮬레이션 속도를 향상시키도록 설계된 RF 시뮬레이션 모드가 특징입니다. 강력한 등각 메싱(conformal meshing) 엔진 및 자동 메시 감소 기법에 의해 지원되는 이 모드는 대형의 다중계층 RF 보드를 빠르고 정확하게 시뮬레이션해줍니다.*

Momentum은 키사이트 Genesys 환경에서 작동하며 일반 평면 회로의 S-, Y-, Z-파라미터를 연산합니다. Momentum GX를 사용하면 마이크로스트립, 스트립라인, 슬롯라인, 공면 도파관, 보드 트레이스, 패드 및 기타 회로 토폴로지를 신속하게 분석하고 액티브 회로와 정확하게 공동 시뮬레이션할 수 있습니다. 설계 엔지니어는 계층 사이를 연결하는 비아(Via)를 사용하여 MMIC 금속화는 물론이고 다중계층 PCB 및 하이브리드까지 보다 완전하고 정확하게 시뮬레이션할 수 있습니다.

이 시뮬레이터는 여러 EDA 플랫폼에서 수천 명의 키사이트 EDA 사용자가 사용하고 있는, 성능이 입증되고 안정적인 MoM (Method of Moments) 기술을 기반으로 하며, 이제 Genesys까지 지원합니다. Momentum GX를 갖춘 Genesys를 사용하면 독립적 RF 및 마이크로파 구성요소 설계자가 저렴한 가격으로 완전하고 정확한 물리적 설계 환경에 액세스하여 일차통과 마이크로파 설계를 성공적으로 완료할 수 있습니다.

Momentum GX 3D 평면 EM 시뮬레이터를 사용해야 하는 경우

  • 기생 커플링이 존재하는 경우
  • 회로 모델이 존재하지 않는 경우
  • 접지면에 슬롯이 있는 경우
  • 모델 범위를 초과하는 경우

설계 번들:

Configuration Information

  • W1410 Genesys Core.