이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N7300A Beceem용 칩셋 소프트웨어

제품상태: 단종
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

관련 제품 및 솔루션

  • N8300A Wireless Networking Test Set N8300A 무선 네트워킹 테스트 세트 [단종] 

    N8300A 무선 네트워킹 테스트 세트 [단종]

    N8300A는 모바일 WiMAX Tx 및 Rx 어플리케이션에 표준 호환 물리 계층(PHY) 테스트 도구가 필요한 제조 및 설계 엔지니어를 대상으로 개발된 일체형 RF 파라미터 테스트 세트입니다.

  • E6607A EXT Wireless Communications Test Set E6607B EXT 무선 통신 테스트 세트 [판매중단] 

    E6607B EXT 무선 통신 테스트 세트 [판매중단]

    • 고급 테스트 시퀀서, 단일 수집, 여러 측정방법 및 멀티 어댑터를 통한 제조 처리량 증가와 시간 단축
    • 신규 및 기존 radio formats 테스트
    • 표준 EXT 구성을 통해 3.8 GHz까지 지원
    • 낮은 플랫폼 획득 비용

  • No image available N9010A EXA 신호분석기, 10 Hz ~ 44 GHz 

    N9010A EXA 신호분석기, 10 Hz ~ 44 GHz

    • Up to 44 GHz (325 GHz with external mixer)
    • Mid-performance: general-purpose
    • Up to 40 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications

  • No image available N9020A MXA Signal Analyzer, 10 Hz to 26.5 GHz 

    N9020A MXA Signal Analyzer, 10 Hz to 26.5 GHz

    • Up to 26.5 GHz
    • High performance mid-range: R&D and manufacturing
    • Up to 160 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications
    • Upgradable real-time spectrum analyzer capabilities