이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

주요 특징 및 사양

주요 이점

  • InfiniiVision 3000 X-시리즈, 6000 또는 7000 시리즈 오실로스코프에서 SMPS의 특성을 빠르고 일관되게 자동 측정
  • SMPS의 전체 테스트 기능으로 전력 디바이스 분석, 입력 라인 분석, Inrush 전류 분석, 출력 분석, 켜기/끄기 분석, 변조 분석 포함
  • 오프라인 모드에서도 분석하고 보고서까지 작성할 수 있어 유연성이 향상됨
  • 자동 디스큐 기능으로 스위칭 손실 측정 오류 감소

필요한 제품:

내용

U1881A 키사이트 오실로스코프 전력 측정 어플리케이션은 별도의 PC에서 InfiniiVision 3000 X-Series, 6000 및 7000 시리즈 오실로스코프의 전력을 측정할 수 있는 완벽한 패키지입니다. 이 전력 측정 어플리케이션은 7가지 모듈 즉, 전력 디바이스 분석, 라인 전력 분석, 출력 분석, 켜기/끄기 분석, transient 분석, 변조 분석을 제공해 디바이스의 특성 분석에 기여합니다. 각 모듈마다 관련 측정 기능과 설정 항목이 있어서 손쉽게 반복 사용할 수 있습니다. 자동 보고서 작성 기능을 사용하면 각 테스트 결과를 편집해 즉시 저장할 수 있습니다.

전력 측정 소프트웨어 다운로드