무엇을 찾고 있습니까?
U2761A USB 모듈러 함수 생성기
키사이트 U2761A는 20 MHz 함수 생성기로 10개의 표준 파형과 펄스 및 임의 파형 생성 기능을 제공합니다.
U2761A USB 함수 생성기는 2024년 6월 1일에 판매가 중단될 예정입니다. 이 제품을 주문할 수 있는 마지막 날짜는 2024년 5월 31일입니다. 키사이트는 이 제품에 대해 표준 기간인 5년 동안 계속 지원할 것입니다. 대체 함수 생성기(EDU33211A), SMU(N6784A), 디지털 멀티미터(EDU34450A), 오실로스코프(EDUX1052G), DAQ(DAQ970A)로 관련 벤치 또는 모듈러 시스템을 구매할 수 있습니다.
주요 특징
U2761A는 20 MHz 함수 생성기로 10개의 표준 파형과 펄스 및 임의 파형 생성 기능을 제공합니다. 이 제품은 표준 고속 USB 2.0 인터페이스를 사용하므로 손쉽게 연결이 가능하며 플러그 앤 플레이 기능으로 사용자가 빠르게 테스트를 설정 및 구성할 수 있습니다.
U2761A는 U2781A USB 제품 섀시에서 독립형 모듈 또는 모듈러 디바이스로 사용이 가능하므로 USB 모듈러 장비와 DAQ 제품군의 다른 모듈과 함께 사용할 경우 확장 기능을 제공하며 소형 솔루션으로 활용할 수 있습니다.
키사이트 U2700A 시리즈 USB 모듈러 장비가 2009년 Design News의 Golden Mousetrap Award에서 최고의 제품 부문 수상작으로 선정되었습니다. Design News의 Awards Program은 20년이 넘는 세월 동안 제품 설계 부문의 엔지니어링 혁신과 창의성을 기리고 있습니다.
- 20 MHz 정현파 및 사각파
- 램프, 삼각파, 펄스 및 DC 파형
- 14비트, 50 MSa/s, 64,000포인트 임의 파형
- AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK 변조 유형
- 고속 USB 2.0, USBTMC-USB488 표준(Microsoft Windows 운영 체제와 호환)
- 독립형 또는 모듈러
- 임의 파형(14비트, 64K 포인트 50MS/s)
- 장비에 포함된 BenchVue 소프트웨어 라이센스(BV0022B)를 활용하면 간편하게 장비를 연결, 제어하고 테스트 시퀀스를 자동화할 수 있습니다
- 사용자에게 더 큰 유연성을 제공하는 U2761A USB 함수 생성기는 키사이트 VEE, NI LabVIEW 및 Microsoft Visual Studio와 같은 광범위한 어플리케이션 개발 환경과 호환됩니다.
- AMM 소프트웨어에 번들로 제공되는 Command Logger를 사용하여 쉽게 구성 명령에 대한 캡처 및 검토를 로깅할 수 있습니다. 코드 변환기는 Command Logger 파일을 VEE, VB, C++, C# 코드 조각으로 변환하여 사용자가 쉽게 프로그래밍할 수 있도록 도와줍니다.
PathWave BenchVue USB Function Generator Pro 소프트웨어
주요 사양
U2761A USB 함수 생성기에 관심이 있으신가요?
U2761A USB 함수 생성기의 역량 확대
특집 리소스
관련 제품
다른 도움이 필요하십니까?