이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

U2761A USB 모듈러 펑션 발생기

판매자:

시작가격 ₩ 2,393,240

일반적인 사양  

일반적인 사양

U2761A Function/arbitrary waveform generator, USB modular-U2761A, 20MHz

  • U2761A-ABD Germany - German quick start guide, printed
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

특징:

  • 20MHz 사인 및 사각 파형
  • 램프, 삼각, 펄스 및 DC 파형
  • 14비트, 50MSa/s, 64K 포인트 임의 파형
  • AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK 변조 유형
  • 고속 USB 2.0, USBTMC-USB488 표준(Microsoft® Windows® 운영 체제와 호환)
  • 독립형 또는 모듈러 기능
  • 임의 파형(14비트, 64K 포인트 50MS/s)
  • 이제 BenchVue 소프트웨어 라이선스(BV0022B)가 계측기에 포함됩니다. BenchVue는 계측기 연결과 제어가 간단하고, 테스트 순서를 자동화합니다.

내용

U2761A는 10가지 기본 파형과 더불어 펄스 및 임의 파형 발생 기능을 제공하는 20MHz 펑션 발생기입니다. 커넥티비티 용이성을 제공하기 위해 일반 비전용 표준 고속 USB 2.0 인터페이스를 사용하기 때문에 사용자는 플러그 앤 플레이 기능으로 테스트를 신속하게 설정하고 구성할 수 있습니다.

U2761A는 독립형 모듈로 사용할 수도 있고 U2781A USB 모듈러 제품 섀시에서 모듈러 디바이스로 사용할 수도 있으며, USB 모듈러 계측기와 DAQ 제품군에 있는 다른 모듈과 함께 사용할 경우 확장 기능과 컴팩트 솔루션을 제공합니다.

키사이트 VEE, NI LabVIEW 및 Microsoft® Visual Studio® 같은 광범위한 어플리케이션 개발 환경과 호환되는 U2761A는 사용자를 위해 유연성을 강화합니다.

AMM에 포함되어 있는 명령어 로거를 사용하면 구성 명령어를 포착해 검토하는 것을 쉽게 기록할 수 있습니다. 코드 컨버터는 명령어 로거 파일을 VEE, VB, C++, C# 코드의 일부로 변환해주기 때문에 사용자 입장에서는 프로그래밍이 더 쉬워집니다.

키사이트 U2700A 시리즈 USB 모듈러 계측기는 Design News의 2009 최고의 제품 부문에서 Golden Mousetrap Award를 수상했습니다. Design News의 시상 프로그램은 20년이 넘도록 제품 디자인 부문에서 엔지니어링 혁신 기술과 독창성을 공인하고 있습니다.

Golden Mousetrap Award