이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N5970A UMTS 대화형 기능 테스트 소프트웨어

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

제안되는 대체 제품:

관련 소프트웨어 제품

  • E6584A Wireless Protocol Advisor E6584A 무선 프로토콜 어드바이저 소프트웨어 

    E6584A 무선 프로토콜 어드바이저 소프트웨어

    With the E6584A Wireless Protocol Advisor software you'll be able to quickly collect and interpret wireless protocol messaging, verify functionality, and isolate and resolve protocol problems when developing new wireless products or applications.

  • W-CDMA/HSPA 3GPP mobile test analysis E6703F W-CDMA/HSPA 랩 어플리케이션 [단종] 

    E6703F W-CDMA/HSPA 랩 어플리케이션 [단종]

    Keysight’s E6703F lab application software runs on the industry standard 8960 (E5515C) wireless communications test set providing network emulation and mobile device design, integration, and validation test tools designed for wireless developers.

  • W-CDMA/HSPA 3GPP mobile test analysis E6703G W-CDMA/HSPA 랩(Lab) 어플리케이션 [단종] 

    E6703G W-CDMA/HSPA 랩(Lab) 어플리케이션 [단종]

    업계 표준 8960(E5515C) 무선 통신 테스트 세트에서 실행되는 키사이트 E6703G 랩(lab) 어플리케이션 소프트웨어는 네트워크 에뮬레이션과 무선 개발자의 특정 요구에 맞게 설계된 모바일 디바이스 설계, 통합 및 검증 테스트 도구를 제공합니다.

  • W-CDMA/HSPA 3GPP mobile test analysis E6703E W-CDMA/HSPA 랩(lab) 어플리케이션 [단종] 

    E6703E W-CDMA/HSPA 랩(lab) 어플리케이션 [단종]

    W-CDMA/HSPA 랩(lab) 어플리케이션

  • E6701G with the 8960 test set for GSM GPRS EGPRS 3GPP mobile test E6701H GSM/GPRS 랩(lab) 어플리케이션 [단종] 

    E6701H GSM/GPRS 랩(lab) 어플리케이션 [단종]

    The Keysight E6701H lab application software runs on Keysight’s 8960 wireless communications test set providing a network emulator for mobile device integration, validation and regression testing.

  • E6701G with the 8960 test set for GSM GPRS EGPRS 3GPP mobile test E6701G GSM/GPRS 랩(lab) 어플리케이션 [단종] 

    E6701G GSM/GPRS 랩(lab) 어플리케이션 [단종]

    The Keysight E6701G lab application software runs on Keysight’s 8960 wireless communications test set providing a network emulator for mobile device integration, validation and regression testing.

  • E6701F E6701E with the 8960 test set for GSM GPRS EGPRS 3GPP mobile test E6701F GSM/GPRS 랩(lab) 어플리케이션 [단종] 

    E6701F GSM/GPRS 랩(lab) 어플리케이션 [단종]

    키사이트 E6701F 랩(lab) 어플리케이션 소프트웨어는 키사이트의 8960 무선 통신 테스트 세트에서 실행되어 모바일 디바이스 통합, 검증 및 회귀 테스트용 네트워크 에뮬레이터를 제공합니다.

  • Agilent E6717A Lab Application Suite for the 8960 Series 10 E6717C UMTS Lab Application Suite [단종] 

    E6717C UMTS Lab Application Suite [단종]

    UMTS Lab application suite

  • Agilent E6717D Lab Application Suite for the 8960 Series 10 E6717E UMTS 랩(Lab) 어플리케이션 수트 [단종] 

    E6717E UMTS 랩(Lab) 어플리케이션 수트 [단종]

    8960 랩(lab) 어플리케이션 제품군은 무선 디바이스 장치 R&D 개발자들에게 오늘날의 다중 형식 무선 디바이스 설계를 검증하는 데 필요한 최첨단 도구를 제공해줍니다.

  • Agilent E6717D Lab Application Suite for the 8960 Series 10 E6717D UMTS Lab Application Suite [단종] 

    E6717D UMTS Lab Application Suite [단종]

    A collection of 8960 lab applications that gives developers of UMTS wireless devices the tools they need to verify new designs.

  • E6720A and E6920A annual contract E6720A 랩 어플리케이션 연간 계약 

    E6720A 랩 어플리케이션 연간 계약

    E6720A 랩 어플리케이션 및 E6920A 프로토콜 어플리케이션 연간 계약

  • Agilent E6785E Fast Switching Lab Application for the 8960 Series 10 E6785E 고속 스위칭 랩(lab) 어플리케이션 [단종] 

    E6785E 고속 스위칭 랩(lab) 어플리케이션 [단종]

    고속 스위칭 랩(lab) 어플리케이션

  • Agilent E6785F Fast Switching Lab Application for the 8960 Series 10 E6785F Fast Switching Lab Application [단종] 

    E6785F Fast Switching Lab Application [단종]

    The Keysight E6785F fast switching lab application for the 8960 Series 10 (E5515C) wireless communications test set allows mobile device designers to quickly move between all major 2G/3G wireless technology formats.

  • No image available 대화형 기능 테스트(IFT) 소프트웨어 

    대화형 기능 테스트(IFT) 소프트웨어

    A solution to find defects earlier in the design lifecycle - lowering the overall production cost of a device, IFT provides a method for R&D mobile device developers to run real-world functional tests in a lab environment.

관련 제품 및 솔루션

  • 14565B_B0101_sm.gif 14565B Device Characterization Software 

    14565B Device Characterization Software

    The Keysight 14565B Device Characterization Software is designed for easy evaluation of Portable Battery Powered Device (like 3G handsets, PDA, WLAN, and Bluetooth enable devices) current profiles to ensure long operating life of devices.

  • 66321D 66321D 모바일 통신 dc 소스, 배터리 에뮬레이션과 DVM 포함 

    66321D 모바일 통신 dc 소스, 배터리 에뮬레이션과 DVM 포함

    Keysight 66321D 모바일 통신 dc 소스는 빠른 순간 응답, 뛰어난 소싱, 출력 저항 프로그래밍 및 고정밀 측정을 제공합니다.

  • 66319D 66319D 듀얼 모바일 통신 dc 소스, 배터리 에뮬레이션과 DVM 포함 

    66319D 듀얼 모바일 통신 dc 소스, 배터리 에뮬레이션과 DVM 포함

    Keysight 66319D 듀얼 출력 모바일 통신 dc 소스는 주 배터리 전력과 배터리 충전 회로를 테스트하기 위한 두 개의 출력을 제공하여 하나의 장비로 전화와 충전기를 모두 테스트할 수 있습니다.

  • Agilent 8960 시리즈 10 무선 통신 테스트 장비 E5515C 무선 통신 테스트 세트 

    E5515C 무선 통신 테스트 세트

    E5515C 8960 시리즈 10 무선 통신 테스트 장비를 사용하면 이동 전화 제조업체의 경쟁력을 향상할 수 있습니다.