이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

관련 제품 및 솔루션

  • 8000 시리즈 megazoom Infiniium 8000 시리즈 윈도우 기반 오실로프코프 ( 4 모델) [판매중단] 

    Infiniium 8000 시리즈 윈도우 기반 오실로프코프 ( 4 모델) [판매중단]

    세계 최초의 스코프 기반 프로토콜 뷰어, 최대 1Gpt의 메모리 및 업계 최대 화면을 모두 600MHz ~ 4GHz 디지털 스토리지 및 혼합 신호 오실로스코프가 지원합니다.

  • N5391A_low-speed N5391A Low-Speed Serial Data Analysis for I2C and SPI Software Option 

    N5391A Low-Speed Serial Data Analysis for I2C and SPI Software Option

    The Low Speed serial Data Analysis (SDA)software provides a fast and easy way to debug Inter-Integrated circuit (I2C) and 2-wire or 3-wire Serial Peripheral Interface (SPI) serial communications busses.

  • N5416A USB 2.0 컴플라이언스 테스트 소프트웨어 N5416A USB 2.0 컴플라이언스 테스트 소프트웨어 

    N5416A USB 2.0 컴플라이언스 테스트 소프트웨어

    N5416A는 USB 2.0 디바이스, 호스트 및 허브의 USB 전기적 사양 적합성 검증을 위한 빠르고 신뢰할 수 있는 방법을 제공합니다.

  • Photo of N5392a Board N5392A Ethernet 전기 성능 검증 및 적합성 소프트웨어 [판매중단] 

    N5392A Ethernet 전기 성능 검증 및 적합성 소프트웨어 [판매중단]

    Infiniium 54830 및 54850 스코프용 Ethernet 전기 성능 검증 및 적합성 소프트웨어

  • U7233A DDR1 Compliance test application U7233B DDR1 Compliance Test Application 

    U7233B DDR1 Compliance Test Application

    U7233A DDR1 Compliance Test Application is the oscilloscope based solution which covers the clock, electrical and timing test parameters from the JEDEC specifications.

  • U7233A DDR1 Compliance test application U7233A DDR1 Compliance Test Application 

    U7233A DDR1 Compliance Test Application

    U7233A DDR1 Compliance Test Application is the oscilloscope based solution which covers the clock, electrical and timing test parameters from the JEDEC specifications.