검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
81150A 펄스 함수 임의 노이즈 발생기
쿼드 범용성, 최적의 신호 충실도
주요 특징
다목적의 정확한 테스트를 위한 통합 장치
키사이트 81150A 펄스 함수 임의 노이즈 생성기는 다목적 신호 생성, 변조, 왜곡 기능을 통해 디바이스 한계치까지 스트레스를 가하는 고정밀 펄스 생성기입니다. (최대 330 MHz의 펄스 주파수와 최대 500 MHz의 사인 주파수로 동일한 통합 기능을 사용하려면 키사이트 81160A를 고려하십시오.)
- 펄스 생성기: 정확한 신호와 탁월한 타이밍 안정성을 통해 재현 가능한 테스트 보장
- 노이즈 생성기: 랜덤 노이즈와 반복 가능한 노이즈라는 양 극단을 매우 긴 반복 속도로 결합하여 간편하게 문제 식별
- 함수 임의 생성기: 디바이스 요구 사항에 맞춰 신호를 조정할 수 있는 다목적 파형 및 변조 기능 제공
- 임의 비트 형태 패턴 생성기 : (옵션) 최대 120 Mbit/s의 이상적인 패턴과 왜곡된 패턴 생성
BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오.
최상의 신호 생성이 가능하도록 설계
81150A는 디지털 및 혼합 신호 디바이스 테스트, 레이더 거리 테스트, 센서 시뮬레이션을 비롯한 광범위한 분야에서 디바이스 한계치까지 스트레스를 가해 테스트를 진행합니다.
- 신호 소스가 아닌 디바이스에 대한 정확한 신호 테스트
- 현재와 미래의 스트레스 테스트 과제를 충족하는 다재다능한 파형 및 노이즈 생성
- 모든 것을 하나의 장비에 통합해 배선, 공간, 테스트 시간을 최소화할 수 있는 플러그 앤 플레이 솔루션
주요 사양
출력 수
2, differential
주요 속성
includes AFG & Noise Generator: 240 MHz sine waves; 2 GSa/s arbitrary waveforms; white Gaussian noise; 10 MHz modulation bandwidth. Differential output. Channel coupling, uncoupling & channel add. LXI Class C compliant. ISO 17025 & Z540 calibration
진폭
50 mV to 5 Vpp
데이터 기능
예
Frequency Range
240 MHz
신호 유형
N/A
출력 수
주요 속성
진폭
데이터 기능
Frequency Range
신호 유형
2, differential
includes AFG & Noise Generator: 240 MHz sine waves; 2 GSa/s arbitrary waveforms; white Gaussian noise; 10 MHz modulation bandwidth. Differential output. Channel coupling, uncoupling & channel add. LXI Class C compliant. ISO 17025 & Z540 calibration
50 mV to 5 Vpp
예
240 MHz
N/A
더 보기
진폭:
50 mV to 5 Vpp
데이터 기능:
예
Frequency Range:
240 MHz
주요 속성:
includes AFG & Noise Generator: 240 MHz sine waves; 2 GSa/s arbitrary waveforms; white Gaussian noise; 10 MHz modulation bandwidth. Differential output. Channel coupling, uncoupling & channel add. LXI Class C compliant. ISO 17025 & Z540 calibration
최대 주파수:
240 MHz
출력 수:
2, differential
신호 유형:
N/A
표준 구성
Prev
펄스 함수 임의 노이즈 생성기
- 1µ - 가변 상승/하강 시간을 사용한 120 MHz 펄스 생성
- 1µ - 240 MHz 사인파 출력
- 14-bit, 2 GSa/s 임의 파형
- 채널당 512k 샘플의 딥 임의 파형 메모리
- 파고율 선택이 가능한 노이즈와 26일의 신호 반복 시간
- FM, AM, PW, PWM, FSK 변조 기능(최대 10 MHz)
- 1 또는 2채널, 커플링 및 언커플링
- 차동 출력
파형 생성 및 편집
- 33503A BenchLink Waveform Builder Pro 소프트웨어를 이용하면 지루한 프로그래밍 작업 없이 고급 신호의 생성 및 편집이 가능합니다.
Next
81150A에 관심이 있으신가요?
81150A 펄스 함수 임의 노이즈 생성기의 역량을 확장하십시오
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?