이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 17,308,146

일반적인 사양

81150A 1- or 2-channel 120 MHz Pulse-/Function-/Arbitrary Generator

  • 81150A-001 One output channel for 81150A
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 17,308,146

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

81150A-001 One output channel for 81150A
81150A-002 Two output channels for 81150A
81150A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
81150A-DOC Documentation
81150A-PAT Pattern Generator License for 81150A
81150A-SCD Standard Calibration Document
81150A-Z54 Z540.3 Calibration Documents
81110A-1CP Rackmount and handle kit
81134A-PLG Continental European power cord - ONLY FOR EU DISTR W MULT PWR CORD STANDARDS
N6171A
MATLAB Software 

MATLAB Software

N6171A
  • Create arbitrary waveforms
  • Customize measurement/data analysis routines, instrument applications/test systems
  • Automate measurements, signal generation, report generation
  • Available directly from Keysight with purchase of compatible instrument
N6171A-M01
MATLAB-Basic Package, individual license - node-locked 

MATLAB-Basic Package, individual license - node-locked

N6171A-M01
  • Basic configuration includes:
  • MATLAB software environment
  • Instrument Control Toolbox
N6171A-M02
MATLAB-Standard Package, individual license - node-locked 

MATLAB-Standard Package, individual license - node-locked

N6171A-M02
  • Standard MATLAB configuration includes:
  • MATLAB software environment
  • Instrument Control Toolbox
  • Communications Toolbox
  • DSP System Toolbox
  • Signal Processing Toolbox
N6171A-M03
MATLAB-Advanced Package, individual license - node-locked 

MATLAB-Advanced Package, individual license - node-locked

N6171A-M03
  • Advanced MATLAB configuration includes:
  • MATLAB software environment
  • Instrument Control Toolbox
  • Communications Toolbox
  • Signal Processing Toolbox
  • DSP System Toolbox
  • RF Toolbox

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 소프트웨어 제품

  • 33502A BenchLink Waveform Builder Pro Software 33503A BenchLink 파형 빌더 프로 소프트웨어 

    33503A BenchLink 파형 빌더 프로 소프트웨어

    BenchLink 파형 빌더 프로 소프트웨어는 지루한 프로그래밍 필요성을 해소하고 빠르고 간편하게 맞춤형 파형을 생성합니다.

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • 명령을 실행하고 명령 시퀀스를 생성, 편집 및 재생합니다.
    • C#, VB.NET, C/C++ 및 MATLAB로 명령 시퀀스의 코드를 생성합니다.
    • Excel, MATLAB, Python, VEE, SystemVue 및 LabVIEW로 계측기를 손쉽게 제어할 수 있도록 지원하는 애드온을 이용합니다.

관련 제품 및 솔루션

  • No image available BERT 및 펄스 패턴 발생기용 어플리케이션 

    BERT 및 펄스 패턴 발생기용 어플리케이션

    • 고속 디지털 컴퓨팅과 백플레인 테스트
    • 광 송수신기 테스트 솔루션
    • R&D 및 제조 솔루션
    • 인증 및 특성 분석을 위한 테스트 자동화 소프트웨어
    • PCIe, USB, DisplayPort, MIPI 등

  • InfiniiVision 7000 시리즈 오실로스코프 [판매중단] 

    InfiniiVision 7000 시리즈 오실로스코프 [판매중단]

  • Vehicle Protocol Tester Series 1000 with the VPT1000 PC software N5479A FlexRay Protocol Analysis PC-Based Software [단종] 

    N5479A FlexRay Protocol Analysis PC-Based Software [단종]

    The FlexRay Vehicle Protocol Tester Series 1000 is Keysight’s solution for FlexRay. Together with the Keysight new MSO 7000 Oscilloscope this combined solution provides the highest-level of FlexRay triggering.

  • PCI Express ® 3.0 Receiver Accurate PCI Express® 수신기 특성분석 

    Accurate PCI Express® 수신기 특성분석

    PCIe, PCI Express, 수신기 테스트, 수신기 특성분석, 링크 등화, BERT, J-BERT, 16G, Gen3, Gen4

  • No image available 펑션/임의 파형 발생기 

    펑션/임의 파형 발생기

    펑션 발생기 및 임의 파형 발생기, 10, 15, 20, 30, 80 및 500MHz...