이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 25,555,280

일반적인 사양

81150A 1- or 2-channel 120 MHz Pulse-/Function-/Arbitrary Generator

  • R-55A-001-1 KeysightCare Assured First Year Support
  • 81150A-SCD Standard Calibration Document
  • 81150A-002 Two output channels for 81150A
  • 81150A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

일반적인 사양으로 구성시 가격 ₩ 25,555,280

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 가변 상승/하강 시간에서 1µ - 120 MHz 펄스 발생
  • 1µ - 240 MHz 사인 파형 출력
  • 14-비트, 2 GSa/s 임의 파형
  • 채널당 512,000개의 샘플이 저장된 임의 파형 딥 메모리
  • 선택형 파고율과 26일의 신호 반복 기간을 갖는 노이즈
  • 최대 10 MHz의 FM, AM, PW, PWM, FSK 변조 기능
  • 1개 또는 2개 채널(커플링 및 언커플링)
  • 차동 출력

파형 발생 및 편집

  • 33503A BenchLink Waveform Builder Pro 소프트웨어를 사용하면 프로그래밍에 시간을 많이 들이지 않고도 고급 신호 발생 및 편집 기능을 얻을 수 있습니다.

내용

4중 다기능 – 언제 어디서나 최적의 신호 충실도 유지

81150A Pulse Function Arbitrary Noise Generator

최상의 신호 발생을 위해 설계

  • 고정밀 펄스 발생기는 한계까지 디바이스에 변형력을 가할 수 있도록 왜곡 기능을 제공하는 등 다기능 신호 발생기를 통해 개선
  • 임의 비트형 패턴 발생기는 최대 120Mbit/s까지 이상적 패턴과 왜곡된 패턴을 발생
  • 펑션 임의 발생기는 신호를 디바이스 요건에 맞게 바꿀 수 있도록 다양한 파형 및 변조 기능을 제공
  • 노이즈 발생기는 랜덤 노이즈와 반복 가능한 노이즈라는 두 가지 필수 극한값과 매우 긴 반복율과 하나로 결합하여 간단하게 문제를 식별

임의 비트형 패턴 발생기에 대한 자세한 정보

Keysight 81150A는 다양한 어플리케이션에서 사용

  • 통신 및 컴퓨터 버스 표준에서 물리 계층 테스트를 위한 노이즈 소스
  • MIPI
  • PCI Express 3.0
  • Flexray 테스트를 위한 자극
  • 클럭 발생
  • 시스템 트리거 소스
  • 레이다 테스트
  • 혼합 신호 디바이스 테스트
  • 신호 무결성 테스트
  • 기타

자극 및 응답 제공

최상의 신호 발생을 위해 설계된 Keysight 81150A