이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

소스 보정된(source-corrected) 노이즈 피겨 측정 (옵션 029)

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

관련 제품 및 솔루션

  • No image available N5244A PNA-X 마이크로파 네트워크 분석기, 43.5 GHz 

    N5244A PNA-X 마이크로파 네트워크 분석기, 43.5 GHz

    • 10 MHz to 43.5 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • Most integrated and flexible single-connection microwave test engine for measuring active devices
    • Widest range of single-connection measurement applications
       

  • No image available N5247A PNA-X 마이크로파 네트워크 분석기, 67 GHz 

    N5247A PNA-X 마이크로파 네트워크 분석기, 67 GHz

    • 10 MHz to 67 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • Most integrated and flexible single-connection microwave test engine
       

  • No image available 표준 수신기를 이용한 PNA 제품군의 소스 보정 노이즈 피겨 측정(옵션 028) 

    표준 수신기를 이용한 PNA 제품군의 소스 보정 노이즈 피겨 측정(옵션 028)

  • No image available N5249A PNA-X 마이크로파 네트워크 분석기, 8.5 GHz 

    N5249A PNA-X 마이크로파 네트워크 분석기, 8.5 GHz

    • 10 MHz to 8.5 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • Most integrated and flexible single connection microwave test engine for measuring active devices
    • Widest range of single-connection measurement applications
       

관련 산업 및 기술