이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N9069A 노이즈 피겨 측정 어플리케이션

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

제안되는 대체 제품:

주요 특징 및 사양

  • 10MHz~50 GHz의 자동 노이즈 피겨 및 게인 측정
  • 내부 측정 불확도 계산기
  • 키사이트 스마트 노이즈 소스 및 346 시리즈 노이즈 소스 지원
  • 2007년 12월부터 주문 가능

데이터 시트

내용

디바이스 및 시스템 개발의 주요 측정은 노이즈 피겨입니다. 한 시스템의 전체 노이즈 피겨는 성능 제한 요인 중 하나입니다. 노이즈 피겨 측정은 지루한 수동 프로세스이지만, N9069A를 사용하면 이러한 측정을 빠르고 쉽게 실행하여 정확한 결과를 얻을 수 있습니다.

N9069A 노이즈 피겨 측정 어플리케이션은 모든 키사이트 X-시리즈 신호 분석기(MXA/EXA)에서 사용 가능하며 노이즈 피겨 및 게인 측정을 제공합니다. N9069A는 10 MHz~최대 26.5GHz의 빠른 원버튼 노이즈 피겨 및 게인 측정을 제공합니다. EXA 신호 분석기는 3GHz 전치 증폭기 옵션을, 그리고 MXA 신호 분석기는 3GHz, 8GHz, 13.6GHz 및 26.5GHz 전치 증폭기 옵션을 제공합니다. 이러한 내부 전치 증폭기 옵션은 계측기 불확도를 ±0.05dB, 즉 3GHz 이하로 감소시키므로 로우 게인 디바이스를 편리하고 정확하게 측정할 수 있습니다. 또한, 셋업 메뉴 도움말은 증폭기 및 믹서 측정을 안내하며 내장 측정 불확도 계산기를 통해 측정 시스템의 품질을 쉽게 검증할 수 있습니다.

관련 산업 및 기술