검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
E4980A 정밀 LCR 미터, 20 Hz ~ 2 MHz
E4980A 정밀 LCR 미터는 광범위한 콤포넌트 측정에 최고의 정확성, 속도, 다기능을 제공합니다.
E4980A 정밀 LCR 미터 주요 특징
주파수
- 20 Hz ~ 2 MHz, 모든 범위에서 4-디지트 분해능; 300 k / 500 k / 1 MHz 주파수의 더 저렴한 가격이 강점인 E4980AL Precision LCR 미터
기본 정확도
- 0.05%의 기본 정확도와 저임피던스 및 고임피던스에서 탁월한 측정 반복정도
DC 바이어스
- DC 바이어스 향상(옵션 001)
- Rdc 측정(옵션 200)
추가 기능
- 20 Vrms 테스트 신호(옵션 001)
- 고속 측정: 5.6 ms
- 201포인트 리스트 스위프
- 다목적 PC 연결(LAN, USB 및 GPIB)
E4980A 정밀 LCR 미터는 광범위한 콤포넌트 측정에 최고의 정확성, 속도, 다기능을 제공합니다. 낮은 임피던스와 높은 임피던스 범위 모두에서 빠른 측정 속도와 탁월한 성능을 제공하는 E4980A는 콤포넌트와 재료에 대한 일반 R&D 및 제조 테스트를 위한 최고의 도구입니다. LAN, USB 및 GPIB PC 연결은 설계 및 테스트 생산성을 개선합니다. 재료 측정의 경우 N1500A-005/006 재료 측정 제품군이 포함된 E4980A는 픽스처 설정에서 보고서 생성까지 측정 프로세스를 단순화합니다.
주요 사양
기본 어플리케이션
LCR components
Materials measurement
Semiconductors
기본 어플리케이션
LCR components
Materials measurement
Semiconductors
더 보기
Basic Accuracy:
0.05%
DC 바이어스:
Yes (±1.5Vdc, ±2 Vdc), Option 001 (-40 Vdc to +40 Vdc)
주파수:
20 Hz to 2 MHz
최대 주파수:
2 MHz
Measurement:
Four Terminal Pair (4TP)
Measurement Functions:
N/A
기본 어플리케이션:
LCR components
Materials measurement
Semiconductors
Speed:
5.6 msec
Target DUT:
General Purpose device
Material
유형:
Benchtop
표준 구성
Prev
정밀 LCR 미터, 20 Hz ~ 2 MHz
주파수
- 어떤 범위에서든 4-디지트 분해능의 20 Hz ~ 2 MHz
기본 정확도
- 0.05% 기본 정확도와 저임피던스 및 고임피던스에서 탁월한 측정 반복성
DC 바이어스
- 내장형 40V DC 바이어스(옵션 001)
- Rdc 측정(옵션 200)
추가 기능
- 20 Vrms 테스트 신호(옵션 001)
- 고속 측정: 5.6 ms
- 201포인트 리스트 스위프
- 다목적 PC 연결(LAN, USB 및 GPIB)
Next
E4980A에 관심이 있으십니까?
정밀 LCR 미터의 기능 확장, 20 Hz ~ 2 MHz
E4980A 정밀 LCR 미터견적을 부담 없이 요청하십시오
특집 리소스: 20 Hz ~ 2 MHz E4980A 정밀 LCR 미터
관련 제품
다른 도움이 필요하십니까?