이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E6719T Special High Rate Lab Applications

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

관련 제품 및 솔루션

  • E6706T 1xEV-DO Special High Data Rate 1xEV-DO Lab Application E6706T Special High Data Rate 1xEV-DO Lab Application [단종] 

    E6706T Special High Data Rate 1xEV-DO Lab Application [단종]

    The new E6706T Special High Data Rate Lab Application is designed for 1xEV-DO technology supports up to 2.4 Mbps throughput at both baseband and IP...

  • No image available E6717T Special High Rate Lab Applications [단종] 

    E6717T Special High Rate Lab Applications [단종]

    Special high data rate UMTS lab application suite

  • Agilent E6702T cdma2000 Lab Application E6702T cdma2000® Lab Application [단종] 

    E6702T cdma2000® Lab Application [단종]

    Special cdma2000 lab application

  • E6701T E6701T GSM/GPRS 랩 어플리케이션 [단종] 

    E6701T GSM/GPRS 랩 어플리케이션 [단종]

    키사이트 E6701T GSM/GPRS(E6704A EGPRS 옵션) 랩 어플리케이션은 RF, 어플리케이션, 이동성, 서비스 및 프로토콜에 대한 긴 분석 기능 목록이 제공되는 매우 성공적인 E5515(8960) 무선 통신 테스트 세트를 제공합니다.

  • 애질런트 E6703T W-CDMA/HSDPA고속 데이터 측정용 랩 어플리케이션 E6703T W-CDMA/HSDPA고속 데이터 측정용 랩(lab) 어플리케이션 [단종] 

    E6703T W-CDMA/HSDPA고속 데이터 측정용 랩(lab) 어플리케이션 [단종]

    The new E6703T Special High Data Rate Lab Application is designed for W-CDMA/HSDPA technology and delivers 3.6 Mbps throughput at both baseband and IP.