이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

E2681A
Infiniium 54830/50 시리즈 오실로스코프용EZJIT 지터 분석 소프트웨어 

Infiniium 54830/50 시리즈 오실로스코프용EZJIT 지터 분석 소프트웨어

E2681A

가격: ₩ 0

Infiniium 54830 시리즈 및 54850 시리즈 오실로스코프용 지터 분석 소프트웨어
0
E2688A
클럭 복구를 통한 직렬 데이터 분석/마스크 테스트 

클럭 복구를 통한 직렬 데이터 분석/마스크 테스트

E2688A

가격: ₩ 0

이 소프트웨어는 고속 직렬 인터페이스와 임베디드 클럭, 8b/10b 인코딩 및 마스크 펼침을 통해 설계의 신호 무결성을 검증하기 위한 효과적인 방법을 제공합니다.
0
N5391A
Low-Speed Serial Data Analysis for I2C and SPI Software Option 

Low-Speed Serial Data Analysis for I2C and SPI Software Option

N5391A

가격: ₩ 0

The Low Speed serial Data Analysis (SDA)software provides a fast and easy way to debug Inter-Integrated circuit (I2C) and 2-wire or 3-wire Serial Peripheral Interface (SPI) serial communications busses.
0
N5400A
EZJIT Plus Jitter Analysis Software Option 

EZJIT Plus Jitter Analysis Software Option

N5400A

가격: ₩ 0

EZJIT Plus automatically detects embedded clock frequencies and repetitive patterns of the data on the oscilloscope inputs and calculates the level of data-dependent jitter (DDJ)
0
N5413B
DDR2 and LPDDR2 Compliance Test Application 

DDR2 and LPDDR2 Compliance Test Application

N5413B
DDR2 and LPDDR2 Compliance Test Application for Infiniium 9000 and 90000 Series Oscilloscopes
전화문의
N5413C
DDR2 and LPDDR2 Compliance Test Application for Infiniium Series Oscilloscopes 

DDR2 and LPDDR2 Compliance Test Application for Infiniium Series Oscilloscopes

N5413C
  • Compliance testing of clock jitter, electrical and timing measurements (by JEDEC specifications)
  • Comprehensive analysis that automates the complex measurements
  • Unique Read and Write separation techniques with InfiniiScan Zone Qualify trigger
     
전화문의
N5416A
USB 2.0 컴플라이언스 테스트 소프트웨어 

USB 2.0 컴플라이언스 테스트 소프트웨어

N5416A

가격: ₩ 0

N5416A는 USB 2.0 디바이스, 호스트 및 허브의 USB 전기적 사양 적합성 검증을 위한 빠르고 신뢰할 수 있는 방법을 제공합니다.
0
N5430A
Infiniium DSO80000 및 8000 시리즈용 Infiniium 사용자 정의 함수 어플리케이션 

Infiniium DSO80000 및 8000 시리즈용 Infiniium 사용자 정의 함수 어플리케이션

N5430A

가격: ₩ 0

Infiniium DSO80000 및 8000 시리즈용 N5430 Infiniium 사용자 정의 함수 어플리케이션
0
N5431A
Infiniium 54850 및 80000 시리즈 오실로스코프용 XAUI 전기 검증 어플리케이션 

Infiniium 54850 및 80000 시리즈 오실로스코프용 XAUI 전기 검증 어플리케이션

N5431A

가격: ₩ 0

N5431A XAUI 전기 검증 어플리케이션은 고속 정밀 XAUI 검증 기능을 제공하므로 효율성 향상에 도움이 됩니다.
0

관련 제품 및 솔루션

  • DSO81304B_oscilloscope DSO81304B DSO81304B 고성능 Infiniium 오실로스코프 및 InfiniiMax II 1169A 프로빙 시스템 [단종] 

    DSO81304B DSO81304B 고성능 Infiniium 오실로스코프 및 InfiniiMax II 1169A 프로빙 시스템 [단종]

    업계 최저의 노이즈층, 트리거 지터 및 가장 편평한 주파수 응답이 지원되는 Infiniium 81304B 및 InfiniiMax 프로빙 시스템은 사용자의 어플리케이션을 위한 뛰어난 신호 무결성 및 프로빙을 제공합니다.

  • DSO81204B 오실로스코프 DSO81204B DSO81204B 고성능 Infiniium 오실로스코프 및 InfiniiMax II 1169A 프로빙 시스템 [단종] 

    DSO81204B DSO81204B 고성능 Infiniium 오실로스코프 및 InfiniiMax II 1169A 프로빙 시스템 [단종]

    업계 최저의 노이즈층, 트리거 지터 및 가장 편평한 주파수 응답이 지원되는 Infiniium 81204B 및 InfiniiMax 프로빙 시스템은 사용자의 어플리케이션을 위한 뛰어난 신호 무결성 및 프로빙을 제공합니다.

  • DSO81004D 오실로스코프 DSO81004B DSO81004B 고성능 Infiniium 오실로스코프 및 InfiniiMax II 1169A 프로빙 시스템 [단종] 

    DSO81004B DSO81004B 고성능 Infiniium 오실로스코프 및 InfiniiMax II 1169A 프로빙 시스템 [단종]

    업계에서 가장 낮은 노이즈 바닥과 트리거 지터 그리고 가장 평탄한 주파수 응답 특성을 갖춘 Infiniium 81004B 및 InfiniiMax 프로빙 시스템은 고객 어플리케이션에 우수한 신호 무결성과 프로빙을 제공합니다.

  • DSO80804D 오실로스코프 DSO80804B 고성능 Infiniium 오실로스코프 및 InfiniiMax II 1168A 프로빙 시스템 [단종] 

    DSO80804B 고성능 Infiniium 오실로스코프 및 InfiniiMax II 1168A 프로빙 시스템 [단종]

    업계에서 가장 낮은 노이즈 바닥과 트리거 지터 그리고 가장 평탄한 주파수 응답 특성을 갖춘 Infiniium 80804B 및 InfiniiMax 프로빙 시스템은 고객 어플리케이션에 우수한 신호 무결성과 프로빙을 제공합니다.

  • DSO80604D 오실로스코프 DSO80604B 고성능 Infiniium 오실로스코프 및 InfiniiMax 1134A 프로빙 시스템 [단종] 

    DSO80604B 고성능 Infiniium 오실로스코프 및 InfiniiMax 1134A 프로빙 시스템 [단종]

    업계에서 가장 낮은 노이즈 바닥과 트리거 지터 그리고 가장 평탄한 주파수 응답 특성을 갖춘 Infiniium 80604B 및 InfiniiMax 프로빙 시스템은 고객 어플리케이션에 우수한 신호 무결성과 프로빙을 제공합니다.

  • DSO80404D 오실로스코프 DSO80404B 고성능 Infiniium 오실로스코프 및 InfiniiMax 1132A 프로빙 시스템 [단종] 

    DSO80404B 고성능 Infiniium 오실로스코프 및 InfiniiMax 1132A 프로빙 시스템 [단종]

    업계에서 가장 낮은 노이즈 바닥과 트리거 지터 그리고 가장 평탄한 주파수 응답 특성을 갖춘 Infiniium 80404B 및 InfiniiMax 프로빙 시스템은 고객 어플리케이션에 우수한 신호 무결성과 프로빙을 제공합니다.

  • DSO80304D 오실로스코프 DSO80304B 고성능 Infiniium 오실로스코프 및 InfiniiMax 1131A 프로빙 시스템 [단종] 

    DSO80304B 고성능 Infiniium 오실로스코프 및 InfiniiMax 1131A 프로빙 시스템 [단종]

    업계에서 가장 낮은 노이즈 바닥과 트리거 지터 그리고 가장 평탄한 주파수 응답 특성을 갖춘 Infiniium 80304B 및 InfiniiMax 프로빙 시스템은 고객 어플리케이션에 우수한 신호 무결성과 프로빙을 제공합니다.

  • DSO80204D 오실로스코프 DSO80204B 고성능 Infiniium 오실로스코프 및 InfiniiMax 1131A 프로빙 시스템 [단종] 

    DSO80204B 고성능 Infiniium 오실로스코프 및 InfiniiMax 1131A 프로빙 시스템 [단종]

    업계에서 가장 낮은 노이즈 바닥과 트리거 지터 그리고 가장 평탄한 주파수 응답 특성을 갖춘 Infiniium 80204B 및 InfiniiMax 프로빙 시스템은 고객 어플리케이션에 우수한 신호 무결성과 프로빙을 제공합니다.