무엇을 찾고 있습니까?
N8262A P시리즈 모듈러 파워 미터 (LXI-C 호환)
N8262A P-시리즈 모듈러 전력계를 사용하면 피크, 피크 대 평균 및 평균 전력에 대한 LAN 기반의 자동화된 측정이 가능한 슬림한 소형의 LXI 규격 피크 전력계입니다
HIGHLIGHTS
- 간편한 배치를 위한 슬림형 컴팩트 구성(1U 하프 랙)
- LXI-C-호환으로 ATE 시스템에 원활하게 통합
- 실시간 원격 작동을 위한 온라인 웹 브라우저
- N1911/12 P시리즈 파워 미터의 디스플레이를 에뮬레이션하는 GUI
- 동급의 P시리즈 N1911/12A 벤치 계측기 성능
키사이트 N8262A P-시리즈 모듈형 파워 미터를 사용하면 LAN을 기반으로 피크, 피크-평균 비율 및 평균 전력을 자동으로 측정할 수 있습니다. N8262A를 이용하면 ATE 시스템을 빠르고 효율적이고 저렴하게 생성 및 재구성할 수 있습니다. LXI 테스트 표준화 및 기존 테스트 자산과의 상호 운용성 덕분에 시스템을 즉시 구성하여 사용할 수 있습니다.
N8262A는 PXI 또는 VXI 기반 인터페이스와 달리 LAN 인터페이스를 통해 소유 비용을 낮춰줍니다. 다른 특징으로는 30MHz의 넓은 비디오 대역폭 및 P-시리즈와 EPM-P 파워 미터와의 코드 호환성이 있습니다.
시스템 준비상태에 대한 확신을 심어주는 N8262A를 통해 가장 중요한 일에 집중할 수 있습니다.
필요성에 가장 적합한 파워 미터/센서 찾기
표준 배송 부품 및 주문 가능한 옵션 또는 액세서리에 대해 알아보려면 여기를 클릭하십시오.
소프트웨어 다운로드
새로운 N1918A 파워 분석 관리자 다운로드! 이제 키사이트 U2000 USB 센서, P-시리즈 N1911A/12A 파워 미터 또는 N8262A P-시리즈 모듈러 파워 미터에서 향상된 기능을 경험하십시오.
측정 자동화 – 신속 , 간편, 저렴
프로그래밍하는 계측기가 무엇이든 키사이트 VEE 그래픽 언어 소프트웨어와 I/O 하드웨어는 어플리케이션의 필요성에 따라 원하는 방식으로 쉽게 셋업하고 자동화하는 유연성을 제공합니다. 자세히 알아보기:
N8262A에 관심이 있으십니까?
P-시리즈 모듈러 전력계(LXI 규격)의 역량 확대
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?