이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N1918A 전력 분석 매니저(라이선스 기반) 및 파워 패널 소프트웨어(무료)

제품상태: 단종
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

제안되는 대체 제품:

주요 특징 및 사양

  • 대형 PC 디스플레이에서 다중 디스플레이 형식 지원
  • 20개 이상의 채널 목록 보기
  • 최소, 최대, 수학, 한계 및 경고
  • 최장 500일까지 데이터 기록 저장(라이센스 버전)
  • 완전한 15개 지점의 펄스 특성 분석(피크 전력 분석)
  • 오버레이 트레이스 그래프 및 파형 수학(피크 전력 분석)
  • PDF, CDF 및 CCDF 통계 측정(피크 전력 분석)
  • P-시리즈 파워 미터(N1911A/12A), EPM 파워 미터(N1913A/14A) 및 U2000 시리즈 USB 파워 센서 지원

내용

N1918A Power Analysis Manager는 U2000 시리즈 USB 파워 센서와 U2020 X-시리즈 피크 및 평균 파워 센서를 보완하는 강력한 어플리케이션 소프트웨어입니다.

이 소프트웨어는 또한 P-시리즈 N1911A/2A 및 N8262A 파워 미터와 EPM-시리즈 N1913A/14A 파워 미터의 기능도 강화합니다.

U2020 X-시리즈 USB 피크 및 평균 센서의 경우, 각 센서에 해당 소프트웨어의 라이선스가 내장되어 있기 때문에 구매한 모든 센서와 함께 전력 패널(무료)과 전력 분석기(라이선스 기반) 소프트웨어 둘 다 무료로 번들링됩니다.

U2000 시리즈 USB 평균 센서, P-시리즈 및 EMP-시리즈 파워 미터의 경우 세 가지 유형의 라이선스가 제공됩니다.

파워 패널

파워 패널 소프트웨어 버전은 P-시리즈 파워 미터 및 U2000 시리즈 USB 파워 센서와 함께 무료로 제공됩니다. 이것은 기본 전력 측정 기능에만 포함된 컴팩트 '파워 패널' 디스플레이입니다. 이 소프트웨어는 주로 키사이트 계측기, 노트북이나 PC의 간단한 전력 측정 디스플레이로 주로 사용됩니다.

파워 분석기 PC 라이센스(옵션 100)

이것은 기존의 Power Analysis Manager 소프트웨어입니다. 신규 사용자의 경우, 기본 모드로 전환되기 전에 모든 기능을 사용해 볼 수 있는 30일 무료 평가판을 이용해볼 수 있습니다. (기본 모드는 전력 측정 기본 기능만 지원됩니다). 전체 기능을 영구적으로 이용하려면 PC 라이센스 키가 필요합니다. 라이센스 키는 키사이트 판매 담당자를 통해 구입할 수 있습니다. 기존 사용자의 경우 소프트웨어를 다운로드하여 최신 기능의 소프트웨어로 업그레이드하시면 됩니다. 호환되는 운영체제는 Windows® XP, Windows Vista 및 Windows 7(64비트)입니다.

파워 분석기 동글 라이센스(옵션 200)

이 라이센스는 PC 라이센스 외에 추가로 선택할 수 있는 라이센스로서 휴대용 USB 라이센스 키를 USB Thumb드라이브의 형태로 소유하고 있는 기존 사용자를 위한 것입니다. 이 라이센스 키는 모든 기능을 지원하며, 다른 PC/노트북으로 옮겨 가서 사용할 수 있습니다. 관심이 있으신 분은 키사이트 담당자에게 문의해주십시오. 기존 사용자의 경우 소프트웨어를 다운로드하여 최신 기능의 소프트웨어로 업그레이드하시면 됩니다. 호환되는 운영체제는 Windows XP, Windows Vista 및 Windows 7(64비트)입니다.

파워 패널 및 파워 분석기(옵션 100과 200)에 대한 자세한 내용은 N1918A 데이터시트를 참조하십시오.

Windows,Windows NT, MS Windows 및 Windows Vista는 미국 및/또는 기타 국가의 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.

Keysight Technologies F and S Award Logo