이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

옵션 가격을 제품 시작 가격에 더하시면 대략적인 가격을 알 수 있습니다.
10833A
GPIB 케이블 1m 

GPIB 케이블 1m

10833A
키사이트 10833A GPIB 케이블은 가혹한 조건에서도 뛰어난 안정성과 내구성을 유지하도록 설계되었습니다.
10833B
GPIB 케이블 2m 

GPIB 케이블 2m

10833B
키사이트 10833B GPIB 케이블은 가혹한 조건에서도 뛰어난 안정성과 내구성을 유지하도록 설계되었습니다.
10833C
GPIB 케이블 4m 

GPIB 케이블 4m

10833C
키사이트 10833C GPIB 케이블은 가혹한 조건에서도 뛰어난 안정성과 내구성을 유지하도록 설계되었습니다.
1146B
100kHz/100A 4 전류 프로브 

100kHz/100A 4 전류 프로브

1146B
  • 주파수 범위: DC ~ 100kHz(-3dB, 전류 디레이팅 있음)
  • 전류 범위: 100mV/A: 100mA ~ 10A 피크, 10mV/A: 1 ~ 100A 피크
  • 작동 전압: 최대 600V
1147B
50MHz/15A AC/DC 전류 프로브 

50MHz/15A AC/DC 전류 프로브

1147B
  • Flat 대역폭 (DC-50MHz)
  • 저 노이즈 (<2.5 mA rms)
  • 낮은 회로 삽입 손실
E2613A
TQFP 및 PQFP용 E2613A 0.5mm 웨지 프로브 어댑터 

TQFP 및 PQFP용 E2613A 0.5mm 웨지 프로브 어댑터

E2613A
키사이트 E2613A는 TQFP(thin quad flat pack)와 PQFP(plastic quad flat pack) 표면 실장 IC용 웨지 프로브 어댑터입니다.
E2614A
TQFP 및 PQFP용 E2614A 0.5mm 웨지 프로브 어댑터 

TQFP 및 PQFP용 E2614A 0.5mm 웨지 프로브 어댑터

E2614A
키사이트 E2614A는 TQFP(thin quad flat pack)와 PQFP(plastic quad flat pack) 표면 실장 IC용 0.5mm 8 신호 웨지 프로브 어댑터입니다.
E2615A
TQFP 및 PQFP용 E2615A 0.65mm 웨지 프로브 어댑터 

TQFP 및 PQFP용 E2615A 0.65mm 웨지 프로브 어댑터

E2615A
키사이트 E2615A는 TQFP(thin quad flat pack)와 PQFP(plastic quad flat pack) 표면 실장 IC용 0.65mm 3 신호 웨지 프로브 어댑터입니다.
E2616A
TQFP 및 PQFP용 E2616A 0.65mm 웨지 프로브 어댑터 

TQFP 및 PQFP용 E2616A 0.65mm 웨지 프로브 어댑터

E2616A
키사이트 E2616A는 TQFP 및 PQFP 표면 실장 부품용 0.65mm 8 신호 웨지 프로브 어댑터입니다.
E2644A
TQFP 및 PQFP용 E2644A 0.65mm 웨지 프로브 어댑터 

TQFP 및 PQFP용 E2644A 0.65mm 웨지 프로브 어댑터

E2644A
키사이트 E2644A는 웨지 프로브 어댑터의 일종입니다.

관련 소프트웨어 제품

관련 제품 및 솔루션

  • 54621A 54621A 2채널 60 MHz 오실로스코프 (단종 모델) [단종] 

    54621A 2채널 60 MHz 오실로스코프 (단종 모델) [단종]

    MegaZoom 딥 메모리, 고선명도 디스플레이 및 신축성이 좋은 트리거링 등 모든 이점을 제공합니다.

  • 54621D 54621D 2+16 채널 60 MHz (단종 모델) [단종] 

    54621D 2+16 채널 60 MHz (단종 모델) [단종]

    Keysight 60 MHz 54621D MSO에는 아날로그 채널 2개와 디지털 채널 16개가 장착되어 있으며 상세한 신호 분석을 로직 분석기의 멀티 채널 타이밍 측정방법과 독특하게 연결합니다.

  • 54622A 오실로스코프 54622A 2채널 100 MHz 오실로스코프 [단종] 

    54622A 2채널 100 MHz 오실로스코프 [단종]

    Keysight 2채널 54622A 오실로스코프는 MegaZoom 딥 메모리, 고선명도 디스플레이 및 신축성이 좋은 트리거링 등 모든 이점을 제공합니다.

  • 54622D 혼합 신호 오실로스코프 54622D 2+16 채널 100 MHz 혼합 신호 오실로스코프 [단종] 

    54622D 2+16 채널 100 MHz 혼합 신호 오실로스코프 [단종]

    Keysight 100 MHz 54622D MSO에는 아날로그 채널 2개와 디지털 채널 16개가 장착되어 있으며 신호 분석을 로직 분석기의 멀티 채널 타이밍 측정방법과 독특하게 연결합니다.

  • 54624A 54624A 4채널 100 MHz 오실로스코프 [단종] 

    54624A 4채널 100 MHz 오실로스코프 [단종]

    Keysight 100 MHz 54624A 오실로스코프를 사용하면 여러분이 요구하는 강력한 채널 카운트 및 측정방법을 경험할 수 있으며 그 뿐만 아니라 MegaZoom 딥 메모리, 고선명도 디스플레이 및 신축성이 좋은 트리거링도 경험할 수 있습니다.

  • 54830B 오실로스코프 54830B 인피니움 딥메모리 오실로스코프 [단종] 

    54830B 인피니움 딥메모리 오실로스코프 [단종]

    Keysight의 MegaZoom 딥 메모리 기술로 Infiniium 스코프에서 설계 문제를 빠르고 쉽게 발견할 수 있습니다

  • 54830D 54830D 2+16 채널, 600 MHz 혼합 신호 인피니엄 오실로스코프 [단종] 

    54830D 2+16 채널, 600 MHz 혼합 신호 인피니엄 오실로스코프 [단종]

    54830D 시리즈는 키사이트의 인피니엄 오실로스코프 제품군에 가장 최근에 추가된 모델로 최고의 2+16 채널 카운트와 4 Mpts MegaZoom 딥 메모리(채널당 2Mpts) 및 이용이 간편하며 강력한 트리거링 기능을 일체형으로 제공합니다.

  • 54831B 54831B 인피니엄 오실로스코프 : 4 채널, 600 MHz ,최고4 GSa/s [단종] 

    54831B 인피니엄 오실로스코프 : 4 채널, 600 MHz ,최고4 GSa/s [단종]

    Keysight의 새로운 Infiniium 54831B는 가장 까다로운 신호에 필요한 성능을 제공합니다.

  • 54832B 54832B 인피니엄 오실로스코프 : 4 채널, 1GHz, 최대 4 GSa/s [단종] 

    54832B 인피니엄 오실로스코프 : 4 채널, 1GHz, 최대 4 GSa/s [단종]

    Keysight의 새로운 Infiniium 54832B는 가장 까다로운 신호에 필요한 성능을 제공합니다.

  • 54832D 인피니엄 오실로스코프 54832D 혼합 신호 인피니엄 오실로스코프 : 4+16 채널, 1 GHz [단종] 

    54832D 혼합 신호 인피니엄 오실로스코프 : 4+16 채널, 1 GHz [단종]

    Agilennt 54830D 시리즈는 키사이트의 Infiniium 오실로스코프 제품군에 도입된 최신 제품으로 최강의 4+16 채널 수, 4Mpts의 MegaZoom 딥 메모리(채널당 2Mpts), 사용 편이성 및 강력한 트리거 기능을 단일 제품으로 모두 제공합니다.

  • 54641A 오실로스코프 54641A 2채널, 350MHz 오실로스코프 (단종 모델) [단종] 

    54641A 2채널, 350MHz 오실로스코프 (단종 모델) [단종]

    Keysight 350MHz 54641A는 설계의 세부 내용을 관찰할 수 있도록 높은 샘플링 속도를 유지하면서 저렴한 비용으로 장시간의 신호를 측정할 수 있도록 합니다.

  • 54641D Product Photograph 54641d 2+16 채널, 350MHz 혼합 신호 오실로스코프 (단종 모델) [판매중단] 

    54641d 2+16 채널, 350MHz 혼합 신호 오실로스코프 (단종 모델) [판매중단]

    2개의 아날로그 채널과 16개의 디지털 채널을 갖춘 키사이트 54641D 2+16 채널, 350MHz 혼합 신호 오실로스코프입니다.

  • 54642D 혼합 신호 오실로스코프 54642D 2+16 채널, 500MHz 혼합 신호 오실로스코프 (단종 모델) [단종] 

    54642D 2+16 채널, 500MHz 혼합 신호 오실로스코프 (단종 모델) [단종]

    Keysight 54641D 2+16 채널, 500MHz 혼합 신호 오실로스코프(MSO)에는 스코프의 세부 신호 분석 기능과 로직 분석기의 다채널 타이밍 측정 기능이 결합되어 있습니다.

  • 54846B 54846B 인피니엄 오실로스코프 : 4 채널, 2.25 GHz, 8 Gsa/s [단종] 

    54846B 인피니엄 오실로스코프 : 4 채널, 2.25 GHz, 8 Gsa/s [단종]

    Infiniium 제품군인 키사이트 54846B는 가장 까다로운 신호에 필요한 성능을 제공합니다.

  • E2683A USB 2.0 Compliance Test Option E2683A USB 2.0 Compliance Test Option [단종] 

    E2683A USB 2.0 Compliance Test Option [단종]

    E2683A USB 2.0 Compliance Test Option - compliance test option for testing signal integrity with 54850 series oscilloscopes.

  • N5416A USB 2.0 컴플라이언스 테스트 소프트웨어 N5416A USB 2.0 컴플라이언스 테스트 소프트웨어 [판매중단] 

    N5416A USB 2.0 컴플라이언스 테스트 소프트웨어 [판매중단]

    N5416A는 USB 2.0 디바이스, 호스트 및 허브의 USB 전기적 사양 적합성 검증을 위한 빠르고 신뢰할 수 있는 방법을 제공합니다.

  • Agilent photo E2688A N2855A USB 2.0 Compliance Test Option [단종] 

    N2855A USB 2.0 Compliance Test Option [단종]

    N2855A USB 2.0 Compliance Test Option - compliance test option for testing signal integrity with 5483xB/D series oscilloscopes.