이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

주요 특징 및 사양

  • 600MHz 대역폭 혼합 신호 오실로스코프
  • 혼합 신호 분석을 위한 4개의 스코프 및 16개의 혼합 신호 분석

내용

54830D 시리즈는 키사이트의 인피니엄 오실로스코프 제품군에 가장 최근에 추가된 모델로 최고의 4+16 채널과 4 Mpts MegaZoom 딥 메모리(채널당 2Mpts) 및 이용이 간편하며 강력한 트리거링 기능을 한대의 계측기에 담았습니다.

키사이트의 54831D 4+16 채널 600 MHz 혼합 신호 오실로스코프(MSO)는 4개의 스코프 채널과 16개의 타이밍 채널이 있으며 스코프의 상세한 신호 분석과 로직 분석기의 다중 채널 타이밍 측정을 고유한 방식으로 결합합니다. 두 개의 스코프 채널에 있는 아날로그 회로 특성과 16개의 로직 타이밍 채널에 있는 디지털 신호가 동시에 표시될 수 있습니다. 디지털 및 아날로그 이벤트가 제때 정렬되어 다른 혼합 신호와 디지털 및 아날로그 문제해결 상황에서 인과 관계를 쉽게 설명할 수 있습니다.

54831D는 또한 키사이트의 혁신적인 MegaZoom 기술을 통합하여 최대 딥 메모리로 제어 변경사항에 즉각적인 응답을 제공하며 최대 분해능을 위해 딥 메모리를 자동 설정합니다. 혼합 신호 트리거링은 16개의 타이밍 채널과 모든 가용 아날로그 스코프 채널에 걸쳐 완전한 트리거링 기능을 제공합니다.

무료 데모 장치 요청

  • 통합된 2개의 스코프 채널 및 16개의 타이밍 채널
  • 600 MHz의 대역폭
  • 최대 4 GSa/s의 샘플링 속도
  • 최대 16 Mpts와 4 Mpts의 기본 메모리(채널당 2 Mpts), 옵션
  • Windows ® GUI를 갖춘 단순한 아날로그 방식의 전면판
  • 통신 마스크 테스트 키트 옵션
  • 저속 및 최대 속도 USB 장치 테스트를 위한 USB 2.0 테스트 옵션
  • 핸즈프리 작동을 위한 VoiceControl (영어 전용) 옵션