이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N4917A Optical Receiver Stress Test Solution

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

관련 제품 및 솔루션

  • No image available BERT 및 펄스 패턴 발생기용 어플리케이션 

    BERT 및 펄스 패턴 발생기용 어플리케이션

    • 고속 디지털 컴퓨팅과 백플레인 테스트
    • 광 송수신기 테스트 솔루션
    • R&D 및 제조 솔루션
    • 인증 및 특성 분석을 위한 테스트 자동화 소프트웨어
    • PCIe, USB, DisplayPort, MIPI 등

  • 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 86100D-9FP 86100D DCA-X 오실로스코프용 PAM-N 분석 소프트웨어 [판매중단] 

    86100D-9FP 86100D DCA-X 오실로스코프용 PAM-N 분석 소프트웨어 [판매중단]

    • 펄스 진폭 변조(PAM-4) 신호에 대한 종합적 분석
    • 전기 신호 및 광 신호
    • eye 폭, eye 높이, eye 스큐
    • 레벨 진폭, 레벨 노이즈, 레벨 스큐
    • 선형성 측정 등

  • 86100C 86100C Infiniium DCA-J 광대역 오실로스코프 메인프레임 [단종] 

    86100C Infiniium DCA-J 광대역 오실로스코프 메인프레임 [단종]

    정확한 분석을 위한 가장 빠른 방법 – 지터 분석이 포함된 86100C Infiniium 디지털 통신 분석기(DCA-J)

  • No image available 86105D 34 GHz 광, 50 GHz 전기 모듈, 750 nm ~ 1,650 nm, MMF 및 SMF [판매중단] 

    86105D 34 GHz 광, 50 GHz 전기 모듈, 750 nm ~ 1,650 nm, MMF 및 SMF [판매중단]

    86105D 20 GHz 광학 35 GHz 전기 모듈

  • J-BERT N4903B high-performance serial BERT N4903B 완전 지터 허용오차를 지원하는 최대 7Gb/s 및 12.5Gb/s의 J-BERT N4903B 고성능 시리얼 BERT [판매중단] 

    N4903B 완전 지터 허용오차를 지원하는 최대 7Gb/s 및 12.5Gb/s의 J-BERT N4903B 고성능 시리얼 BERT [판매중단]

    J-BERT N4903B 고성능 시리얼 BERT. 유일한 완전 지터 허용 오차 테스트 – QPI, , PCIe(TM), DisplayPort, SATA, USB, FB-DIMM, 광섬유 채널, 10GbE 등의 차세대 포워드 및 임베디드 클럭 설계에 사용합니다.

  • 81495A Reference Receiver 81495A Reference Receiver for optical transceiver stress eye test [판매중단] 

    81495A Reference Receiver for optical transceiver stress eye test [판매중단]

    The 81495A reference receiver is ideally suited for IEEE 802.3ae-LR, -ER loop back compliance test. The linear transfer from optical to elctrical domain supports also O/E converter applications for oscilloscopes and spectrum analyzers.

  • 81490A Reference Transmitter LMS module 81490A 광 수신기 스트레스 테스트를 위한 81490A 레퍼런스 송신기 [판매중단] 

    81490A 광 수신기 스트레스 테스트를 위한 81490A 레퍼런스 송신기 [판매중단]

    81490A 전기 광학 송신기는 IEEE 802.3ae-LR, ER 인증 테스트에 최적화되어 있습니다. 최대 35GHz의 변조 대역폭이 임의적으로 변조된 광 신호를 생성하기 위해 어플리케이션을 확장합니다.

  • 81490A Reference Transmitter LMS module 81491A 레퍼런스 송신기 

    81491A 레퍼런스 송신기

    키사이트의 81491A 레퍼런스 송신기는 최대 32Gbaud의 보 속도에서 NRZ 및 PAM4 신호를 위해 탁월한 eye 품질을 제공하도록 설계되었으며 범용 E/O 컨버터 역할을 할 수 있습니다.

  • 81490A Reference Transmitter LMS module 81492A Reference Transmitter 

    81492A Reference Transmitter

    Keysight's 81491A Reference Transmitter is designed to offer excellent eye quality for NRZ and PAM4 signals at baud-rates up to 32Gbaud and can serve as universal E/O converter.

  • 8164B 8164B 광파 측정 시스템 

    8164B 광파 측정 시스템

    키사이트 8164B 광파 측정 시스템은 키사이트의 고급 튜너블 레이저 소스와 최대 4개의 컴팩트 모듈을 호스팅할 수 있기 때문에 빠르고 정확한 광 어플리케이션의 테스트 솔루션에 이상적인 메인프레임입니다.

  • Optical Transceiver Testing for Characterization Optical Transceiver Testing for Characterization [판매중단] 

    Optical Transceiver Testing for Characterization [판매중단]

    Optical Transceiver Testing for Characterization

  • No image available 직렬 BERT 시리즈 

    직렬 BERT 시리즈

    150Mb/s ~ 13.5Gb/s의 주파수 범위에서 직렬 디바이스의 설계 검증 및 특성분석을 위한 파라메트릭 테스트 기능을 제공합니다.

  • No image available BERT(Bit Error Ratio Test) 솔루션  

    BERT(Bit Error Ratio Test) 솔루션

    직렬 비트 에러율 (BER) 시리즈, ParBERT 병렬 비트 에러율 (BER) 플랫폼