이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

16317A Balanced/Unbalanced Converters

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

주요 특징 및 사양

  • Reflection and transmission measurements of balanced devices and circuits are also possible when connected to a Network Analyzer.
  • With the supplemental load resistance (50ohm, 100ohm, 600ohm) and short plate, calibration can be performed for high accuracy measurements.
  • With respect to the impedance of the device, a balanced impedance of 50ohm, 100ohm, or 600ohm can be selected.
  • Covers a wide frequency range 100Hz - 3MHz

내용

The Keysight 16317A balanced/unbalanced converter converts the (unbalanced) BNC configuration to a (balanced) binding posts configuration. It is used to measure a balanced device using an unbalanced measurement instrument.