이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E5052B SSA 신호 소스 분석기 10MHz ~ 7GHz, 26.5GHz 또는 110GHz

판매자:

시작가격 ₩ 121,991,945

일반적인 사양  

일반적인 사양

E5052B 10 MHz to 7 GHz Signal Source Analyzer

  • E5052B-810 Add keyboard
  • E5052B-820 Add mouse
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

E5052B-011 Delete freq and power sweep function and limit correlation number and offset freq
E5052B-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
E5052B-1CM Rackmount kit
E5052B-1CN Front handle kit
E5052B-1CP Handle/rack mount kit
E5052B-810 Add keyboard
E5052B-820 Add mouse
E5052B-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
1CN020A
Handle Kit 265.9mm H (6U) - Two Front Handles 

Handle Kit 265.9mm H (6U) - Two Front Handles

1CN020A
Two front handles

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

PS-S10 Remote scheduled productivity assistance. Select 1 to 999 hours.
PS-S20 Startup assistance, daily
PS-S20-01 Recommended Startup assistance, daily
R-50C-011-10 Calibration Plan - Return to Keysight - 10 years
R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-7 Calibration Plan - Return to Keysight - 7 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-10C Extended Warranty - Return to Keysight - 10 years
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-7C Extended Warranty - Return to Keysight - 7 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 제품 및 솔루션

  • Agilent E5001A Photo E5001A SSA-J Precision Clock Jitter Analysis Software 

    E5001A SSA-J Precision Clock Jitter Analysis Software

  • e5053a_m E5053A 마이크로웨이브 다운컨버터, 3GHz ~ 26.5 GHz 또는 110 GHz 

    E5053A 마이크로웨이브 다운컨버터, 3GHz ~ 26.5 GHz 또는 110 GHz

    키사이트 E5053A 마이크로웨이브 다운컨버터는 키사이트 E5052A 신호 소스 분석기(SSA)와 작동하도록 설계되었습니다. 고조파 믹서 쌍을 결합시키면 110GHz 위상 노이즈 감도를 제공합니다.

관련 산업 및 기술