검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
U2002A 50MHz - 24GHz USB 파워 센서
플러그 앤 플레이 USB 연결로 설정이 빠르고 간단합니다. 별도의 전력계가 필요하지 않습니다.
주요 특징
U2000 시리즈 USB 전력 센서는 키사이트 BenchVue 소프트웨어가 지원합니다. BenchVue를 사용하면 쉽게 전력계를 제어하고, 데이터를 로깅하고, 프로그래밍 없이 다양한 표시 옵션으로 측정을 시각화할 수 있습니다.간단히 BenchVue BV0007B 전력계/센서 제어 및 분석 앱이 설치된 PC에 센서를 연결해서 평균 전력 측정 및 분석을 수행하십시오.
새로운 기능! 내부 트리거링 및 트레이스 표시 기능
내부 트리거링을 활용하면 버스트 신호 엔버로프를 기반으로 트리거링이 가능하므로, 외부 트리거링 신호가 필요치 않습니다. 트레이스 표시는 신호 엔버로프를 그래픽으로 보여주므로 게이트 배치와 트리거 수준 설정에 도움이 됩니다. U2004A를 제외한 모든 U2000 전력 센서는 이러한 새 기능을 가지고 있습니다. USB 전류 센서 사용자라면 무료로 또는 소정의 비용을 내고 U2000 시리즈 USB 전력 센서 펌웨어 업그레이드를 다운로드할 수 있습니다.
- 50 MHz ~ 24 GHz의 주파수 범위
- 10 MHz ~ 26.5 GHz의 확장 주파수(옵션 H26 사용)
- -60 ~ +20 dBm의 넓은 동적 범위
- 외부 교정을 없앨 수 있는 내부 제로화 기능
- 초당 최대 250회 판독의 높은 측정 속도
- 내부/외부 트리거 측정, 내부 트리거링 및 트레이스 표시 지원
- PC 또는 다른 키사이트의 장비에 전력 측정값 표시
- 이제 장비와 BenchVue 소프트웨어 라이센스(BV0007B)를 함께 제공합니다. BenchVue를 활용하면 간편하게 계측기를 연결, 제어하고 테스트 시퀀스를 자동화할 수 있습니다.
- 일부 키사이트 장비와의 완벽한 펌웨어 호환성
U2002A USB 전력 센서에 관심이 있으신가요?
역량 확대
특집 리소스
다른 도움이 필요하십니까?