이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E1968A GSM/GPRS 모바일 테스트 어플리케이션

판매자:

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

내용

8960(E5515C) 무선 통신 테스트 세트용 E1968A GSM/GPRS/EGPRS 모바일 테스트 어플리케이션은 시그널링 및 비시그널링 모드로 GSM, GPRS 및 EGPRS 모바일 디바이스의 성능을 검증하기 위한 중요한 기능을 제공합니다. 현재 E-EDGE(Evolved EDGE)는 기능 옵션으로 지원됩니다. 대량 생산 및 무선 디바이스 개발용으로 설계된 이 테스트 어플리케이션은 GSM, GPRS 및 EGPRS 무선 디바이스의 출시 시기 목표를 달성할 수 있도록 도와줍니다. FDT(Fast Device Tune), 위상 및 진폭 대 시간(PAvT), IQ 캡처 및 EGPRS AM-PM 정렬 등의 특수 교정 기능으로 전화기 교정 시간을 크게 단축시킬 수 있습니다. 향상된 오디오 측정, 완전한 SMS 테스트 기능, 8PSK 랜덤 주파수 오프셋은 효과적인 전화기 개발 및 설계를 지원합니다. 하나의 위성 신호와 FM 브로드캐스트 신호 소스를 시뮬레이션하는 단일 채널 GPS 소스는 GPS 및 FM 수신기 교정 속도를 향상시키는 데 사용할 수 있는 추가 기능입니다. 고속 스위칭 어플리케이션(E1987A) 또는 TD-SCDMA(E1969A)를 통해 GSM과 W-CDMA 또는 TD-SCDMA 간에 핸드오버 테스트를 수행할 수 있습니다. 기능 옵션 라이센스 E1968A-104를 이용해 RTTI(Reduced Transmission Time Interval) 및 DLDC(Downlink Dual Carrier) 등의 E-EDGE 전화기 연결 및 관련 측정을 수행할 수 있습니다. DLDC를 이용하면 2개의 서로 다른 반송파에서 EGPRS PDTCH 리소스를 모바일에 지정할 수 있으며 RTTI 구성을 사용하면 EGPRS PDTCH 블록의 데이터 전송 지연시간을 줄일 수 있습니다. 16QAM 업링크 측정도 최신 릴리즈에서 지원됩니다.

멀티 슬롯 Class 45 구성에서 최대 6개의 업링크 타임 슬롯을 동시에 측정하려면 E1968A를 사용합니다.

고속 디바이스 튜닝을 사용하면 (주파수 대역당) 단일 스위프에서 레벨 및 주파수에 걸쳐 디바이스의 송신기 및 수신기를 동시에 교정해서 제조 중에 교정 시간을 크게 단축시킬 수 있습니다.

이 GSM/GPRS/EPGRS 테스트 솔루션은 고성능 E5515C 테스트 세트를 기반으로 하기 때문에 매우 빠른 측정 속도, 간편한 프로그래밍, 정확도, 신뢰성 및 전세계적인 서비스와 지원의 추가 이점을 얻을 수 있습니다.

E1968A 테스트 어플리케이션을 통해 제품 테스트 엔지니어는 다음과 같은 주요 기능을 통해 전체 생산까지의 시간을 줄이고 수율을 증대시킴으로써 테스트 비용을 최소화할 수 있습니다.

E1968A 테스트 어플리케이션을 통해 제품 테스트 엔지니어는 다음과 같은 주요 기능을 통해 전체 생산까지의 시간을 줄이고 수율을 증대시킴으로써 테스트 비용을 최소화할 수 있습니다.

  • 고속 디바이스 튜닝 측정(E1999A-202)
  • 위상 및 진폭 대 시간 측정
  • IQ 캡처로 전화기 TX 선형 교정
  • 동적 전력 측정 및 불연속 타임 슬롯 TXP 측정
  • 테스트 모드 BER 및 MS-계산 BER
  • FM 라디오 측정 및 GPS 전화기 테스트용 단일 채널 GPS 소스
  • VAMOS type I 기능 전화기 테스트용 VAMOS 솔루션(신규)
  • PESQ 측정은 외부 오디오 분석기를 사용할 필요 없이 업계 표준 PESQ 알고리즘을 사용하여 보코더 음성 품질에 대한 객관적인 MOS 점수를 제공합니다.

R&D 엔지니어는 다음과 같은 주요 기능을 통해 표준을 준수하는 측정을 수행함으로써 모바일 설계에 자신감을 가질 수 있습니다.

  • EGPRS2-A 업링크 16QAM 측정을 비롯한 Evolved EDGE 시그널링 및 측정
  • 멀티 슬롯 클래스 12 및 클래스 45 시그널링 및 측정
  • RT 코덱 및 DAI RT 코덱 교정을 이용한 강화된 오디오 측정을 전화기 음향 테스트에 이용 가능
  • 무료 텍스트 형식 SMS 및 라이센스된 고급 SMS 어플리케이션
  • 8PSK 랜덤 주파수 오프셋

R&D 기능에 대한 자세한 내용은 E6701G 랩(lab) 어플리케이션 페이지(관련 제품에 있음)를 참조하십시오.  

다중 기술 테스트를 위해 간편하게 8960(E5515C)의 업그레이드

  • UMTS 디바이스 테스트의 경우, E1963A W-CDMA/HSPA 테스트 어플리케이션과 E1968A GSM/GPRS/EGPRS 테스트 어플리케이션을 모두 8960에 추가하기만 하면 됩니다. 또는, 아직 E1963A 또는 E1968A를 보유하고 있지 않은 경우에는 E1993A UMTS 테스트 어플리케이션 제품군을 주문해서 비용을 절감하십시오!
  • 8960은 다중포맷 모바일 디바이스 테스트를 위해 모든 주요 2G/3G/3.5G 무선 포맷 간에 고속 스위칭이 가능합니다. 기타 테스트 어플리케이션 포맷은 관련 소프트웨어 제품을 참조하십시오.