이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

89601A-BHC RFID 변조 분석

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

관련 소프트웨어 제품

  • ADS(Advanced Design System) 

    ADS(Advanced Design System)

    • 빠르고 정확하며 사용하기 쉬운 시스템, 회로 및 EM 시뮬레이터의 완전한 통합 세트
    • 핵심적인 기존 및 신규 무선 통신 표준을 위한 무선 통신 라이브러리
    • 최고의 산업 및 파운드리 파트너의 지원

  • 신호/스펙트럼 분석기를 위한 X-시리즈 측정 어플리케이션 

    신호/스펙트럼 분석기를 위한 X-시리즈 측정 어플리케이션

    • 사용이 용이한 측정으로 더 많이 보고 더 많이 분석
    • 내장 전문성과 간단해진 작동으로 적절한 측정 및 반복 가능한 결과 보장
    • 신형 계측기 또는 구매 후 업그레이드로 이용 가능

  • 89601N12 89601N12 Vector Signal Analysis Software: 12 Month Floating License [단종] 

    89601N12 Vector Signal Analysis Software: 12 Month Floating License [단종]

    Floating licensing capability allows many users to share licenses.

관련 제품 및 솔루션

  • No image available 16900 시리즈 모듈러 로직 분석 시스템 

    16900 시리즈 모듈러 로직 분석 시스템

    유용한 모듈러 시스템의 설계 디버그 방법을 선택할 수 있습니다.

  • 8000 시리즈 megazoom Infiniium 8000 시리즈 윈도우 기반 오실로프코프 ( 4 모델) [판매중단] 

    Infiniium 8000 시리즈 윈도우 기반 오실로프코프 ( 4 모델) [판매중단]

    세계 최초의 스코프 기반 프로토콜 뷰어, 최대 1Gpt의 메모리 및 업계 최대 화면을 모두 600MHz ~ 4GHz 디지털 스토리지 및 혼합 신호 오실로스코프가 지원합니다.

  • InfiniiVision 7000 시리즈 오실로스코프 [판매중단] 

    InfiniiVision 7000 시리즈 오실로스코프 [판매중단]

  • No image available 16800 시리즈 휴대형 로직 분석기, 내장형 패턴 발생기 사용 가능 [판매중단] 

    16800 시리즈 휴대형 로직 분석기, 내장형 패턴 발생기 사용 가능 [판매중단]

    패턴 발생기가 제공되는 키사이트 휴대형 로직 분석기는 성능, 어플리케이션 및 유용성을 보장합니다.

  • No image available 고속 디지타이저 및 FPGA 개발 키트  

    고속 디지타이저 및 FPGA 개발 키트

    • 몇 가지 폼 팩터: AXIe, PXIe, PCIe
    • 다양한 펌웨어 및 어플리케이션 옵션 제공
    • FPGA 내부의 온보드 실시간 신호 처리
    • 항공우주/방위, 물리학, RF 통신, OEM 분야의 어플리케이션 지원

  • Agilent N6820E Product Photo E3238S/N6820E Signal Survey System [판매중단] 

    E3238S/N6820E Signal Survey System [판매중단]

    Unlike swept analyzers, this system provides fast wide spectral search and high resolution. The E3238S/N6820E includes all core signal processing tools for detecting and capturing data on signals of interest.

  • N4391A Optical Modulation Analyzer N4391A Optical Modulation Analyzer 

    N4391A Optical Modulation Analyzer

    Optical modulation analyzer for advanced modulation schemes for 400 Gb/s to 1 Tb/s transmission market.

  • No image available N9010A EXA 신호분석기, 10 Hz ~ 44 GHz 

    N9010A EXA 신호분석기, 10 Hz ~ 44 GHz

    • Up to 44 GHz (325 GHz with external mixer)
    • Mid-performance: general-purpose
    • Up to 40 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications

  • No image available N9020A MXA Signal Analyzer, 10 Hz to 26.5 GHz 

    N9020A MXA Signal Analyzer, 10 Hz to 26.5 GHz

    • Up to 26.5 GHz
    • High performance mid-range: R&D and manufacturing
    • Up to 160 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications
    • Upgradable real-time spectrum analyzer capabilities

  • N4391A Optical Modulation Analyzer N4391B Optical Modulation Analyzer 

    N4391B Optical Modulation Analyzer

    Optical modulation analyzer for advanced modulation schemes for 600 Gb/s to 1.2 Tb/s transmission market.