이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E9903D 4-모듈 인서킷 테스트 (ICT) 시스템, i307x

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

관련 제품 및 솔루션

  • No image available Analog Test 

    Analog Test

    The most stable, repeatable & transportable analog in-circuit testing capability with capabilities beyond that of basic in-circuit test.

  • No image available 디지털 테스트 

    디지털 테스트

    벡터 기반 디지털 테스트를 이용하면 매우 복잡한 디지털 디바이스를 전기적으로 테스트할 때 가장 다용도적이고 유연한 디지털 테스트가 가능합니다.

  • E9905D 2-module In-Circuit Test System i327x Plus E9905D i327x Plus 2-모듈 ICT 시스템 [판매중단] 

    E9905D i327x Plus 2-모듈 ICT 시스템 [판매중단]

    공간 제약이 많은 고객을 위해 작은 면적에 적합하게 구성된 i317x 버전. 공간을 최대한 절약하기 위해 전원 공급기가 내장되어 있습니다.

  • E9901D 1-module ICT System i327x E9901D i327x 1-모듈 ICT 시스템 [판매중단] 

    E9901D i327x 1-모듈 ICT 시스템 [판매중단]

    노드 수가 적은 보드에 최상의 ICT 솔루션을 원하는 고객에게 적합합니다.

  • Agilent Medalist i3070 E9902D i317x 2-모듈 ICT 시스템 [판매중단] 

    E9902D i317x 2-모듈 ICT 시스템 [판매중단]

    적은 노드 수 지원이 필요한 고객에게 이상적인 i3070의 2 모듈 옵션. 완전한 4모듈 시스템으로 업그레이드가 가능합니다.