이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E9902D i317x 2-모듈 인서킷 Test (ICT) 시스템

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

관련 제품 및 솔루션

  • No image available Analog Test 

    Analog Test

    The most stable, repeatable & transportable analog in-circuit testing capability with capabilities beyond that of basic in-circuit test.

  • No image available 디지털 테스트 

    디지털 테스트

    벡터 기반 디지털 테스트를 이용하면 매우 복잡한 디지털 디바이스를 전기적으로 테스트할 때 가장 다용도적이고 유연한 디지털 테스트가 가능합니다.

  • E9903D 4-module In-Circuit Test System i307x E9903D 4-모듈 ICT 시스템, i307x [판매중단] 

    E9903D 4-모듈 ICT 시스템, i307x [판매중단]

    i3070 제품군 중 최고 노드 수를 지원하여 복잡한 전자부품 어셈블리에 이용되는 4-모듈 ICT 시스템

  • E9905D 2-module In-Circuit Test System i327x Plus E9905D i327x Plus 2-모듈 ICT 시스템 [판매중단] 

    E9905D i327x Plus 2-모듈 ICT 시스템 [판매중단]

    공간 제약이 많은 고객을 위해 작은 면적에 적합하게 구성된 i317x 버전. 공간을 최대한 절약하기 위해 전원 공급기가 내장되어 있습니다.

  • E9901D 1-module ICT System i327x E9901D i327x 1-모듈 ICT 시스템 [판매중단] 

    E9901D i327x 1-모듈 ICT 시스템 [판매중단]

    노드 수가 적은 보드에 최상의 ICT 솔루션을 원하는 고객에게 적합합니다.

  • E9903E 4-Module ICT system i307x series 5 E9988E 인라인 2모듈 회로 내 테스트 시스템. i337x, 시리즈 5i 

    E9988E 인라인 2모듈 회로 내 테스트 시스템. i337x, 시리즈 5i

    • E9988E는 최대 2592개의 노드 테스트를 제공합니다. SMEMA 호환성을 위해 엄격한 사양으로 제작되어 기존의 SMT 라인에 쉽게 통합됩니다.

  • E9902E 2-Module ICT system i307x series 5 E9902E 2-Module In-Circuit Test (ICT) System, i307x Series 5 

    E9902E 2-Module In-Circuit Test (ICT) System, i307x Series 5

    The E9902E offers max 2592 nodes testing plus the new Series 5 infrastructure for flexible external electronics connection and higher analog testing throughput

  • E9903E 4-Module ICT system i307x series 5 E9903E 4-Module In-Circuit Test (ICT) System, i307x Series 5 

    E9903E 4-Module In-Circuit Test (ICT) System, i307x Series 5

    The E9903E offers max 5184 nodes testing plus the new Series 5 infrastructure for flexible external electronics connection and higher analog testing throughput

  • E9905E 2-Module ICT system i307x series 5 E9905E 2-Module In-Circuit Test (ICT) system, i307x series 5 

    E9905E 2-Module In-Circuit Test (ICT) system, i307x series 5

    The E9905E offers max 2592 nodes testing plus the new Series 5 infrastructure for flexible external electronics connection and higher analog testing throughput

  • E9901E 1-module ICT System i327x Series 5 E9901E 1-module In-Circuit Test (ICT) System, i327x Series 5 

    E9901E 1-module In-Circuit Test (ICT) System, i327x Series 5

    The E9901E offers max 1296 nodes testing plus the new Series 5 infrastructure for flexible external electronics connection and higher analog testing throughput

  • E9903E 4-Module ICT system i307x series 5 E9988EL 인라인 2-모듈 인-서킷 테스트 시스템, i337x, 시리즈 5i 

    E9988EL 인라인 2-모듈 인-서킷 테스트 시스템, i337x, 시리즈 5i

    • 짧은 와이어 고정 기술로 이동성, 반복성, 안정성 보장
    • 혁신적 설계로 손쉬운 유지보수와 픽스처 변경 보장
    • 길이가 800 mm 또는 31.5”에 불과한 컴팩트한 섀시

  • E9905E 2-Module ICT system i307x series 5 E9905EL 2-모듈 ICT(In-Circuit Test) 시스템, i307x 시리즈 5 

    E9905EL 2-모듈 ICT(In-Circuit Test) 시스템, i307x 시리즈 5

    • 최대 노드 수 : 2592개
    • 최대 채널 수 : 576개
    • 풋프린트 : 0.93m (H) x 0.95m (W) x 0.77 (D)