이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E6701B GPRS 실험실용 어플리케이션

제품상태: 단종 | 서비스 옵션 보기
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

주요 특징 및 사양

  • 개발자의 전용 메시지를 포함한 레이어 간 그리고 피어 투 피어 메시지의 실시간 로깅(Raw Data Only)
  • 로그의 선택 가능하고 강력한 트리거링, 필터링 및 검색 기능
  • 각 메시지에 대한 레벨링으로 개별 비트 필드를 보기 위해 로깅된 메시지 정보 디코드 보기를 요약한 트래픽 개요
  • 16진수, 10진수 및 2진수 형식으로 Raw 데이터 보기
  • E1964A GPRS 모바일 테스트 어플리케이션(TA)의 모든 기능
  • 전세계 서비스 및 지원

내용

8960 시리즈 10 무선 통신 테스트 세트용 키사이트 E6701B GPRS 실험실용 어플리케이션은 End-to-End 연결을 테스트하고 실제 어플리케이션 시나리오를 검증함으로써 새로운 무선 디바이스 설계를 빠르고 정확하게 검증합니다. 무선 디바이스 개발을 위해 특별히 설계된 이 실험실 어플리케이션의 가격은 적정 수준으로 모든 설계 엔지니어들이 사용할 수 있습니다!

E6701B는 R&D 엔지니어들에게 벤치에서 RF 측정 기능을 갖춘 네트워크 에뮬레이터를 제공하여 그들이 GPRS 무선 디바이스 설계의 문제를 빠르게 해결하고 검증할 수 있도록 합니다. E6701B 테스트 세트의 유연하고 포괄적인 프로토콜 분석 및 데이터 채널은 R&D 엔지니어들에게 디바이스의 시그널링 기능, IP 성능 및 사용자 반응을 정확하게 평가하여 검증하는 데 필요한 툴이 됩니다. 이러한 향상된 기능들로 인해 8960 시리즈 10 무선 통신 테스트 세트(E5515C)는 현재 시판되는 가장 고급 기기 중 하나가 되었습니다.

초기의 음성 전용 폰과 비교해 볼 때 데이터 디바이스의 프로토콜 메시징은 대폭 증가하였으며 하드웨어 설계에 대한 요구도 높아졌습니다. 또한 다양한 조건에서 수신기 기능 및 데이터 처리 속도를 테스트하려면 디바이스에서 실제 데이터 흐름을 볼 수 있어야 합니다. E6701B는 E6701A GPRS 실험실 어플리케이션을 통해 처음 시작되었던 것(2001년 10월 출시)과 동일한 인터넷 IP 데이터 연결을 제공합니다. 그리고 고객이 요청한 여러 가지 기능, 즉 프로토콜 이벤트로부터 외부 기기를 트리거하는 기능, SMS에 대한 지원, 패킷 브로드캐스트 제어 채널(PBCCH), 고급 프로토콜 분석 및 기타 많은 프로토콜 확장과 같은 기능도 추가되었습니다.

  • 개발자의 전용 메시지를 포함하여 계층간(inter-layer) 및 Peer-to-Peer 메시지의 실시간 로깅(원시 데이터만)
  • 로그의 선별적이고 강력한 트리거링, 필터링 및 검색 기능
  • 로깅된 메시지 정보 디코드 보기를 요약한 트개픽 개요
  • 각 메시지에 대한 레이블이 있는 개별 비트 필드
  • 16진수, 10진수 및 2진수 형식으로 원시 데이터 보기
  • E1964A GPRS 모바일 테스트 어플리케이션의 모든 기능 지원
  • 전세계적 서비스 및 지원