이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

81134A 펄스 패턴 발생기, 3.35GHz, 듀얼 채널

판매자:

시작가격 ₩ 124,811,417

일반적인 사양  

일반적인 사양

81134A 3.35 GHz 2-channel Pulse-/ Pattern Generator

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

제품 구성

81134A-1CP Rackmount and handle kit
81134A-UK6 Commercial calibration certificate with test data

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

옵션 가격은 키사이트에 문의하시기 바랍니다.

관련 소프트웨어 제품

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • 명령을 실행하고 명령 시퀀스를 생성, 편집 및 재생합니다.
    • C#, VB.NET, C/C++ 및 MATLAB로 명령 시퀀스의 코드를 생성합니다.
    • Excel, MATLAB, Python, VEE, SystemVue 및 LabVIEW로 계측기를 손쉽게 제어할 수 있도록 지원하는 애드온을 이용합니다.

관련 제품 및 솔루션

  • No image available BERT 및 펄스 패턴 발생기용 어플리케이션 

    BERT 및 펄스 패턴 발생기용 어플리케이션

    • 고속 디지털 컴퓨팅과 백플레인 테스트
    • 광 송수신기 테스트 솔루션
    • R&D 및 제조 솔루션
    • 인증 및 특성 분석을 위한 테스트 자동화 소프트웨어
    • PCIe, USB, DisplayPort, MIPI 등

  • 81133A 81133A 펄스 패턴 발생기, 3.35GHz, 싱글 채널 

    81133A 펄스 패턴 발생기, 3.35GHz, 싱글 채널

    키사이트 81133A 펄스 패턴 발생기(3.35GHz, 싱글 채널)는 키사이트의 차세대 고속 펄스 패턴 발생기 제품입니다.

  • No image available 54850 시리즈 인피니엄 오실로스코프 및 InfiniiMax 1130 시리즈 프로빙 시스템 [판매중단] 

    54850 시리즈 인피니엄 오실로스코프 및 InfiniiMax 1130 시리즈 프로빙 시스템 [판매중단]

    키사이트 54850 시리즈 인피니엄 오실로스코프와 InfiniiMax 1130 시리즈 프로빙 시스템은 최고 성능의 엔드투엔드(end-to-end) 측정 솔루션입니다.

  • Serialbus Switch N4915A-005 Serial Bus Switch 

    N4915A-005 Serial Bus Switch

    Serial Bus Switch

  • 86100C 86100C Infiniium DCA-J 광대역 오실로스코프 메인프레임 [단종] 

    86100C Infiniium DCA-J 광대역 오실로스코프 메인프레임 [단종]

    정확한 분석을 위한 가장 빠른 방법 – 지터 분석이 포함된 86100C Infiniium 디지털 통신 분석기(DCA-J)

  • 80 MHz 펑션/임의 파형 발생기 사진 33250A 80 MHz 펑션/임의 파형 발생기 [판매중단] 

    33250A 80 MHz 펑션/임의 파형 발생기 [판매중단]

    33120A는 매우 안정적인 주파수와 낮은 왜곡을 갖는 단일 기기로 제공되는 펑션 및 임의 파형 발생기입니다. 또한 AM, FM 및 FSK 변조 기능, 스위프 및 버스트 모드도 제공합니다.

  • 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 86100D-9FP 86100D DCA-X 오실로스코프용 PAM-N 분석 소프트웨어 

    86100D-9FP 86100D DCA-X 오실로스코프용 PAM-N 분석 소프트웨어

    • 펄스 진폭 변조(PAM-4) 신호에 대한 종합적 분석
    • 전기 신호 및 광 신호
    • eye 폭, eye 높이, eye 스큐
    • 레벨 진폭, 레벨 노이즈, 레벨 스큐
    • 선형성 측정 등

  • 54855A 54855A 인피니엄 오실로스코프 및 InfiniiMax 1134A 프로빙 시스템 [단종] 

    54855A 인피니엄 오실로스코프 및 InfiniiMax 1134A 프로빙 시스템 [단종]

    InfiniiMax 1134A 액티브 프로브와 함께 인피니엄 54855A 오실로스코프를 사용하면 최고 성능의 6GHz end-to-end 측정 시스템이 됩니다.

  • No image available 86100D 인피니엄 DCA-X 광대역폭 오실로스코프 메인프레임 

    86100D 인피니엄 DCA-X 광대역폭 오실로스코프 메인프레임

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements

  • No image available 데이터 발생기 및 분석기  

    데이터 발생기 및 분석기

    데이터 발생기 및 분석기, 테스트 픽스쳐, 액세서리...

관련 산업 및 기술