이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

1146B
100kHz/100A 4 전류 프로브 

100kHz/100A 4 전류 프로브

1146B
  • 주파수 범위: DC ~ 100kHz(-3dB, 전류 디레이팅 있음)
  • 전류 범위: 100mV/A: 100mA ~ 10A 피크, 10mV/A: 1 ~ 100A 피크
  • 작동 전압: 최대 600V

관련 제품 및 솔루션

  • 54641D Product Photograph 54641d 2+16 채널, 350MHz 혼합 신호 오실로스코프 (단종 모델) [판매중단] 

    54641d 2+16 채널, 350MHz 혼합 신호 오실로스코프 (단종 모델) [판매중단]

    2개의 아날로그 채널과 16개의 디지털 채널을 갖춘 키사이트 54641D 2+16 채널, 350MHz 혼합 신호 오실로스코프입니다.

  • 54833A 54833B 인피니움 오실로스코프: 2채널, 1 GHz, 최대 4GSa/s [단종] 

    54833B 인피니움 오실로스코프: 2채널, 1 GHz, 최대 4GSa/s [단종]

    키사이트 54833A 디지털 신호 오실로스코프(DSO)는 가장 저렴한 가격의 2채널, 1GHz 스코프를 제공합니다.

  • 54833D 54833D 2+16채널, 1GHz 혼합 신호 Infiniium 오실로스코프 [단종] 

    54833D 2+16채널, 1GHz 혼합 신호 Infiniium 오실로스코프 [단종]

    2개의 스코프 및 16개의 로직 채널을 갖춘 키사이트 54833D 혼합 신호 오실로스코프(MSO)는 스코프의 신호 분석 기능과 로직 분석기의 멀티채널 타이밍 측정 기능을 결합하였습니다.