이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

1146B
100kHz/100A 4 전류 프로브 

100kHz/100A 4 전류 프로브

1146B
  • 주파수 범위: DC ~ 100kHz(-3dB, 전류 디레이팅 있음)
  • 전류 범위: 100mV/A: 100mA ~ 10A 피크, 10mV/A: 1 ~ 100A 피크
  • 작동 전압: 최대 600V

관련 제품 및 솔루션

  • 54641A 오실로스코프 54641A 2채널, 350MHz 오실로스코프 (단종 모델) [단종] 

    54641A 2채널, 350MHz 오실로스코프 (단종 모델) [단종]

    Keysight 350MHz 54641A는 설계의 세부 내용을 관찰할 수 있도록 높은 샘플링 속도를 유지하면서 저렴한 비용으로 장시간의 신호를 측정할 수 있도록 합니다.

  • 54642D 혼합 신호 오실로스코프 54642D 2+16 채널, 500MHz 혼합 신호 오실로스코프 (단종 모델) [단종] 

    54642D 2+16 채널, 500MHz 혼합 신호 오실로스코프 (단종 모델) [단종]

    Keysight 54641D 2+16 채널, 500MHz 혼합 신호 오실로스코프(MSO)에는 스코프의 세부 신호 분석 기능과 로직 분석기의 다채널 타이밍 측정 기능이 결합되어 있습니다.

  • 54833D 54833D 2+16채널, 1GHz 혼합 신호 Infiniium 오실로스코프 [단종] 

    54833D 2+16채널, 1GHz 혼합 신호 Infiniium 오실로스코프 [단종]

    2개의 스코프 및 16개의 로직 채널을 갖춘 키사이트 54833D 혼합 신호 오실로스코프(MSO)는 스코프의 신호 분석 기능과 로직 분석기의 멀티채널 타이밍 측정 기능을 결합하였습니다.