이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

주요 특징 및 사양

  • 350MHz 대역폭 오실로스코프
  • 2개의 채널

내용

많은 채널수를 필요로하지 않는 설계자는 MegaZoom 딥 메모리, 고선명 디스플레이 및 유연한 트리거 기능의 키사이트 54641A 2 채널 오실로스코프에서 모든 혜택을 얻을 수 있습니다. 350MHz 54641A는 설계의 세부 내용을 관찰할 수 있도록 높은 샘플링 속도를 유지하면서 저렴한 비용으로 장시간의 신호를 측정할 수 있도록 합니다.

  • 특허를 획득한 고해상도 디스플레이로 우수한 수평 해상도 실현
  • 초당 2500만 벡터의 속도로 32 강도 레벨에 매핑되는 8MB 딥 메모리
  • I2C, SPI, CAN 및 USB를 포함하는 강력하고 유연한 트리거 기능
  • 표준으로 내장된 플로피 드라이브, RS-232 및 병렬 포트, FFT
  • 11개 언어로 지원되는 빠른 도움말 기능