이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

주요 특징 및 사양

  • 최대 16포트 디바이스까지 단일 연결 측정
  • 다양한 구성이 가능한 테스트 세트로 향후 어플리케이션에 유연하게 대응합니다.
  • 측정 안정성 증가를 위한 온도 제어 기능
  • 혼합 모드 S-파라미터를 해석하는 내장 평형회로 측정
  • 빠르고 신뢰할수 있는 측정을 위한 반도체 스위치
  • 측정 마법사 어시스턴트(MWA) 소프트웨어
  • 권장 ENA 시리즈: E5071C

내용

4포트 ENA 네트워크 분석기와 결합된 키사이트 E5091A 멀티포트 테스트 세트는 멀티포트 디바이스 측정을 위한 완벽한 솔루션입니다. 멀티포트 테스트 세트는 9포트 및 16포트 구성으로 사용 가능합니다. 이처럼 강력한 구성을 통해 매우 빠른 측정 속도는 물론 테스트 자동화를 용이하게 하는 다양한 기능을 제공합니다. 이 시스템은 모바일 핸드셋(특히 평형 포트(balanced ports)가 있는 모듈)에 대한 안테나 스위치 모듈을 테스트하도록 제작되었으며, 광범위하게 R&D 및 생산라인의 멀티포트 측정 분야에 아주 효율적인 툴입니다. E5091A 테스트 세트에는 또한 MWA(Measurement Wizard Assistant) 소프트웨어가 포함되어 있어 복잡한 시스템 셋업이 아주 단순화되고 측정 생산성이 매우 향상됩니다. N4431B 4포트 ECal 모듈을 활용시, 빠르고 효율적인 멀티포트 교정을 할 수 있습니다.

보기 : ENA 시리즈 RF 네트워크 분석기 비디오 데모