이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

85092C 2-port RF Electronic Calibration (ECal) Module Type-N 50 ohm

판매자:

시작가격 ₩ 7,626,372

일반적인 사양  

일반적인 사양

85092C Type-N 50 Ohm RF ECal module, 300 kHz to 9 GHz

  • 85092C-00F Both Type-N 50-Ohm connectors are female on module
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

  • 주파수 범위: 300kHz ~ 9GHz
  • 단일 연결로 고속 완전 2포트 교정
  • 비삽입 상태인 디바이스 측정을 위한 직관적인 교정
  • NIST 추적 가능한 정확한 교정
  • 커넥터 마모 감소
  • PAN 및 ENA 시리즈 네트워크 분석기를 통한 직접 제어를 위한 USB 인터페이스
  • 신뢰할수 있는 반도체 스위치