이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

E4350B-J02 특별 주문 태양전지 어레이 시뮬레이터, 80V, 6A

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

주요 특징 및 사양

출력 정격(시뮬레이터 및 테이블 모드)

  • 최대 전력: 480 W
  • Voc. 최대: 86.6 V
  • Isc. 최대: 6 A

출력 정격(혼합 모드의 경우)

  • 최대 전력: 480 W
  • V 정격: 0-80 V
  • I 정격: 0-6 A

25°C ±5°C에서 프로그래밍 정확도

  • 전압(고정 모드): 0.075% + 13.5 mV
  • 전류(시뮬레이터 및 고정 모드): 0.2% + 15 mA

리플 및 노이즈(20 Hz ~ 20 MHz)

  • 전압 rms: 21 mV
  • 전압 p-p: 175 mV
  • 전류 rms: 4 mA

내용

이 제품은 2011년 6월 1일 단종됩니다. 권장되는 대체 제품은 새로운 E4360 모듈러 태양전지 어레이 시뮬레이터입니다.

키사이트 E4350B-J02는 표준 E4350B dc 파워 소스에 추가된 특별 옵션입니다. 위의 표시된 가격 목록은 특별 옵션에만 해당되며 표준 제품 E4350B도 주문해야 합니다.

키사이트 E4350B 원박스 SAS(Solar Array Simulator)는 태양전지 어레이의 출력 특성을 시뮬레이션하는 480와트 출력의 dc 파워 소스입니다. SAS는 주로 매우 낮은 출력 캐패시턴스를 갖는 전류 소스이며, 여러 조건에서 서로 다른 어레이의 I-V 커브를 시뮬레이션할 수 있습니다. I-V 커브는 IEEE-488.2 버스를 통해 프로그래밍 가능하며 SAS 내에서 편리하게 생성됩니다. 최대 60개의 휘발성/비휘발성 테이블이 미리 프로그래밍될 수 있습니다.