이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

6060B-J08 특별 주문 전자 로드, 300W, 70V

제품상태: 판매중단 | 기술지원 가능
본 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

이 제품에 대한 교체 모델을 찾을 수 없습니다.

주요 특징 및 사양

Output Ratings

  • Voltage: 3 to 60 V
  • Current: 0 to 60 A
  • Power (at 40° C): 300 W

Programming Accuracy (Analog)

  • Current: 4.5% ±75 mA to 4.5% ±250 mA
  • Temperature coefficient: 100 ppm/°C ±6 mA/°C
  • Voltage: 0.8% ±200 mV
  • Temperature coefficient: 100 ppm/°C ±1 mV/°C

Ripple & Noise

  • 20-Hz to 10-MHz noise: 4 mA rms
  • Current: 40 mA peak-to-peak
  • Voltage: 6 mV rms

Readback Accuracy

  • Current readback accuracy: 0.05% ±65 mA
  • Voltage readback accuracy: ±(0.05% + 45 mV)

내용

키사이트 6060B 300w dc 전자 로드는 dc 전원 소스 및 전력 부품의 테스트 및 평가에 이상적이며 연구 개발, 생산, 수입 검사와 같은 영역에 쓰이는 어플리케이션에 적합합니다.

6060B-J08과 표준 6060B 간의 사양 차이는 아래에 나와 있습니다. 자세한 내용은 요청 시 받아보실 수 있습니다.