이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

66102A-J05 특별 주문 전원 공급기 15V, 10A

판매자:
제품이 단종될 예정입니다: 30 November 2019

시작가격 ₩ 383,824

일반적인 사양  

일반적인 사양

66102A DC power module - 20 V, 7.5 A, 150 W

  • 66102A-J05 Output modified - 15V, 10A, 150W
  • 66102A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

제품 구성

가격: 한국

* 가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 가격은 제조사가 제안한 소매가격(MSRP)입니다(VAT별도).

주요 특징 및 사양

Output Ratings at 40°C

  • Output voltage: 0 to 15 V
  • Output current: 0 to 10 A
  • Maximum power: 150 W

Programming Accuracy at 25°C

  • Voltage 0.03% + 8 mV
  • Current 0.03% + 4 mA

Ripple & Noise (20 Hz to 20 MHz)

  • Constant Voltage rms: 3 mV
  • Peak-to-Peak: 7 mV
  • Constant Current rms: 6 mA

Readback Accuracy (via GPIB or ke

  • Voltage 0.02%+ 5 mV
  • Current 0.02%+ 4 mA

내용

키사이트 66102A 모듈 및 전원 시스템은 테스트 시스템 조립, 케이블링 프로그래밍, 디버깅, 작동을 간소화합니다. 이 제품은 반조립품 및 최종 제품에 바이어스 전력 및 자극을 제공할 수 있는 ATE 및 생산 테스트 환경에 이상적입니다. 키사이트의 모듈형 전원 시스템으로 랙 공간을 절약할 수 있습니다. 66000A 7-in high (4-EIA 장치) 메인프레임은 최대 8개의 dc 전원 모듈을 수용할 수 있습니다.

66102A-J05와 표준 66102A 간의 사양 차이는 아래에 나와 있습니다. 자세한 내용은 요청 시 받아보실 수 있습니다.